Dekorative Schraubenabdeckungen wurden entwickelt, um freiliegende Schraubenköpfe abzudecken. Sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild und eine ansprechende Optik. Die selbstklebende Rückseite macht die Installation einfach und sorgt für eine sichere Abdeckung des Schraubenkopfes. In verschiedenen Farben erhältlich. Werden in Anwendungen wie Möbel- und Automobildesign eingesetzt.
Material: ABS Farbe: Aluminium, Wengé, Eiche dunkel, Kiefer, Walnuss, Mahagoni, Esche, Buche, Kirsche, Grau, Schwarz, Creme, Weiß, Eiche hell, Gitteroptik Seriennummer: SR1600
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Menge pro Pad | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,1173 € | 3400 Auf Lager |
Eiche dunkel
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 4500 Auf Lager |
Eiche hell
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 24000 Auf Lager |
Grau
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8000 Auf Lager |
Mahagoni
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Wengé
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 6000 Auf Lager |
Eiche hell
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 21908 Auf Lager |
Schwarz
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Esche
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5000 Auf Lager |
Walnuss
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 35000 Auf Lager |
Aluminium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 24000 Auf Lager |
Weiß
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2000 Auf Lager |
Kirsche
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kiefer
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0939 € - 0,1173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gitteroptik
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 24000 Auf Lager |
Schwarz
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10800 Auf Lager |
Kirsche
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Walnuss
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 5000 Auf Lager |
Gitteroptik
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 10600 Auf Lager |
Weiß
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.