Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5495 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.54 Nmm
21.54 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.13 Nmm
13.13 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.20 Nmm
3.20 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.43 Nmm
5.43 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.61 Nmm
1.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5065 € - 1,6356 € | 66 Auf Lager |
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 10437742 | 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.