10437629
1217078
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,4931 € |
| 150 - 299 | 1,4161 € |
| 300 + | 1,3702 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefähre feste Höhe | 23.7 mm |
|---|---|
| Ungefähre feste Höhe | 0.933 in |
| Belastung auf Belastungslänge | 64.01 N |
| Belastung auf Belastungslänge | 64.01 N |
| Vorgespannte Länge | 1.028 in |
| Vorgespannte Länge | 26.1 mm |
| Maximale Anwendungstemperatur | 120 °C |
| Maximale Anwendungstemperatur | 248 °F |
| Außendurchmesser | 0.24 in |
| Außendurchmesser | 6.1 mm |
| Gesamtlänge | 38.1 mm |
| Gesamtlänge | 1.5 in |
| Federrate | 5.34 Nmm |
| Federrate | 5.34 Nmm |
| Drahtdurchmesser | 1.1 mm |
| Drahtdurchmesser | 0.043 in |
| Hauptmaterial | Carbonstahl |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.