Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1242 € - 4,8598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1997 Auf Lager |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 1,3128 € - 2,8839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Schwarz
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 1,3128 € - 2,8839 € | 2061 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 7,759 € - 10,8626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 3,1242 € - 4,8598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,5431 € - 5,5115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Schwarz
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 26,4353 € - 41,1215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grau
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 3,8585 € - 4,4018 € | 97 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grau
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 20,9227 € - 30,5344 € | 60 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grau
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5323 € - 1,1722 € | 92 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 9,5977 € - 11,1857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Grau
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 10207161 | 12,8712 € - 17,1895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Messing
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
|
| 3,7487 € - 5,8312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 8,3858 € - 10,3917 € | 80 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Grau
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 10207178 | 32,8189 € - 32,8189 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Messing
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
|
| 3,7487 € - 5,8312 € | 86 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,2056 € - 3,431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,566 € - 7,1026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,3429 € - 0,7547 € | 11409 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.