Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
20,5326 € - 29,965 € 60 Auf Lager
50.0 mm
M12
Grau
13.8 mm
6.0 mm
3
0,3139 € - 0,3139 € 624 Auf Lager
25.8 mm
Schwarz
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,1289 € - 0,1717 € 1000 Auf Lager
30.6 mm
Weiß
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
37,0179 € - 41,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M20
Natur
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
19,3914 € - 21,546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M16
Natur
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
0,0921 € - 0,1138 € 498 Auf Lager
30.1 mm
Natur
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,0965 € - 0,1191 € 1994 Auf Lager
30.6 mm
Schwarz
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
  • von 5
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grau

10207154

Preisbereich
29,965 € - 20,5326 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon Schwarz

10308929

Preisbereich
0,3139 € - 0,3139 €

Lagerbestände
624 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon 6 Weiß

10407769

Preisbereich
0,1717 € - 0,1289 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M20 6.0 mm Edelstahl Natur

10646809

Preisbereich
41,131 € - 37,0179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M16 6.0 mm Edelstahl Natur

10646793

Preisbereich
21,546 € - 19,3914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon 6/6 Natur

10408100

Preisbereich
0,1138 € - 0,0921 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon 6 Schwarz

10407752

Preisbereich
0,1191 € - 0,0965 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6