Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
7,6143 € - 10,66 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
14,6689 € - 22,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12
Natur
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
2,8301 € - 4,4023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,3955 € - 10,3538 € 290 Auf Lager
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
0,3365 € - 0,7406 € 20 Auf Lager
30.0 mm
Grau
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
0,5223 € - 1,1503 € 3372 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1,2883 € - 2,8301 € 648 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
9,4187 € - 10,9771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
2,331 € - 3,626 € 86 Auf Lager
24.0 mm
M12
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
10236710 2,8548 € - 4,4407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
18,8671 € - 29,3488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M40
Grau
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,3955 € - 10,3538 € 123 Auf Lager
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
4,4809 € - 6,9702 € 490 Auf Lager
24.0 mm
M20
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 1652 Auf Lager
17.0 mm
M12
Schwarz
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,1611 € - 11,4255 € 90 Auf Lager
24.0 mm
M16
Grau
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,679 € - 5,7229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
51,598 € - 72,2373 € 207 Auf Lager
60.0 mm
M40
Schwarz
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,6143 € - 10,66 € 300 Auf Lager
24.0 mm
M12
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,7866 € - 4,3197 € 697 Auf Lager
17.0 mm
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
  • von 5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236550

Preisbereich
10,66 € - 7,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 1.5 mm PA Natur

10237090

Preisbereich
22,8182 € - 14,6689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Schwarz

10237052

Preisbereich
4,4023 € - 2,8301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236598

Preisbereich
10,3538 € - 7,3955 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124888

Preisbereich
0,7406 € - 0,3365 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Weiß

10124925

Preisbereich
1,1503 € - 0,5223 €

Lagerbestände
3372 Auf Lager
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Schwarz

10124963

Preisbereich
2,8301 € - 1,2883 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207123

Preisbereich
10,9771 € - 9,4187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Schwarz

10236673

Preisbereich
3,626 € - 2,331 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Grau

10236710

Preisbereich
4,4407 € - 2,8548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Grau

10236758

Preisbereich
29,3488 € - 18,8671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236772

Preisbereich
10,3538 € - 7,3955 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grau

10236819

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Schwarz

10236697

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Schwarz

10236659

Preisbereich
3,367 € - 2,1645 €

Lagerbestände
1652 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grau

10236734

Preisbereich
11,4255 € - 8,1611 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Schwarz

10236857

Preisbereich
5,7229 € - 3,679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Schwarz

10236895

Preisbereich
72,2373 € - 51,598 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236932

Preisbereich
10,66 € - 7,6143 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207116

Preisbereich
4,3197 € - 3,7866 €

Lagerbestände
697 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    PA