Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
7,6143 € - 10,66 € 400 Auf Lager
24.0 mm
M12
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
3,0659 € - 4,7692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € 1652 Auf Lager
17.0 mm
M12
Schwarz
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16
Grau
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20
Grau
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,8301 € - 4,4023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
8,1611 € - 11,4255 € 90 Auf Lager
24.0 mm
M16
Grau
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
7,3955 € - 10,3538 € 123 Auf Lager
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,038 € - 11,2533 € 100 Auf Lager
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,7732 € - 5,8695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,7734 € - 5,8698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16
Grau
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
7,3955 € - 10,3538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12
Schwarz
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,6279 € - 4,0879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € 86 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
  • von 5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236611

Preisbereich
10,66 € - 7,6143 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grau

10236765

Preisbereich
4,7692 € - 3,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Schwarz

10236659

Preisbereich
3,367 € - 2,1645 €

Lagerbestände
1652 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grau

10236802

Preisbereich
5,8695 € - 3,7732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grau

10236574

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236727

Preisbereich
4,4023 € - 2,8301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grau

10236734

Preisbereich
11,4255 € - 8,1611 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Schwarz

10236888

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236772

Preisbereich
10,3538 € - 7,3955 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Grau

10236543

Preisbereich
11,2533 € - 8,038 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Schwarz

10236697

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Schwarz

10236680

Preisbereich
5,8695 € - 3,7732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grau

10236628

Preisbereich
5,8698 € - 3,7734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Schwarz

10236840

Preisbereich
10,3538 € - 7,3955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grau

10236963

Preisbereich
4,0879 € - 2,6279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Schwarz

10236857

Preisbereich
5,7229 € - 3,679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grau

10236581

Preisbereich
4,7692 € - 3,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Grau

10236925

Preisbereich
5,7229 € - 3,679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Schwarz

10236666

Preisbereich
5,7225 € - 3,6788 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grau

10236819

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20