Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
2,3961 € - 2,7691 € 4 Auf Lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
4,8639 € - 29,2409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
45 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
880 Auf Lager
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
41,6523 € - 41,6523 € 1 Auf Lager
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
10230794 2,8409 € - 3,1565 € 18 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,7261 € - 16,3278 € 57 Auf Lager
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
3,1996 € - 3,6587 € 347 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,8526 € - 10,3735 € 142 Auf Lager
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
3 Auf Lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,3243 € - 2,6113 € 48 Auf Lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
4,7491 € - 28,3944 € 10 Auf Lager
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
6,1983 € - 7,2313 € 330 Auf Lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,2383 € - 2,5683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,5296 € - 21,1774 € 4729 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
7,3031 € - 43,7609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,7835 € - 16,6722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
51,3796 € - 77,0766 € 10 Auf Lager
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
2,683 € - 16,1413 € 31 Auf Lager
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • von 8
Flanschabdeckung 117.3 mm 15.7 mm PE Gelb

10231937

Preisbereich
2,7691 € - 2,3961 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Druckstufenklasse
    400
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 185.0 mm 15.0 mm PE Gelb

10231975

Preisbereich
29,2409 € - 4,8639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10073865


Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 152.4 mm 19.1 mm PE Gelb

10073858


Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 250.0 mm 25.0 mm PE Gelb

10230329

Preisbereich
41,6523 € - 41,6523 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10230794

Preisbereich
3,1565 € - 2,8409 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 115.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231944

Preisbereich
16,3278 € - 2,7261 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10230756

Preisbereich
3,6587 € - 3,1996 €

Lagerbestände
347 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 279.4 mm 25.4 mm PE Gelb

10230718

Preisbereich
10,3735 € - 8,8526 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 100.2 mm 12.2 mm PE Gelb

10073810


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 95.2 mm 14.2 mm PE Gelb

10231920

Preisbereich
2,6113 € - 2,3243 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    400
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 165.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231968

Preisbereich
28,3944 € - 4,7491 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 50
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 228.6 mm 23.9 mm PE Gelb

10230725

Preisbereich
7,2313 € - 6,1983 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 88.9 mm 11.2 mm PE Gelb

10231555

Preisbereich
2,5683 € - 2,2383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 140.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231951

Preisbereich
21,1774 € - 3,5296 €

Lagerbestände
4729 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 220.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231999

Preisbereich
43,7609 € - 7,3031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 115.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232620

Preisbereich
16,6722 € - 2,7835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 715.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10232798

Preisbereich
77,0766 € - 51,3796 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 105.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10232002

Preisbereich
16,1413 € - 2,683 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 108.0 mm 14.2 mm PE Gelb

10073827


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI