Die verstellbaren Mini-Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus schwarzem Zink-Druckguss. Sie bieten eine Kompression von 4 mm und werden mit einer Dichtung angeboten. Sie ermöglichen eine einfache Anpassung der Greifweite und eignen sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Die kompatiblen Schlüssel sind separat erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Riegelausführung | Gehäusehöhe | Länge Montagebohrung | Zungenmaterial | Gehäusedurchmesser | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7473 € - 18,6081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| 17,0418 € - 18,9354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,7473 € - 18,6081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,6506 € - 18,5006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,6288 € - 18,4764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 16,7473 € - 18,6081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
| 20052423 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
| 16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schlüsselbetätigter Griff
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| 3,8541 € - 5,9953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 5,7755 € - 8,9842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 16,5162 € - 23,1226 € | 14 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.