Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Auf Lager

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Farbe: Rot, Blau, Gelb Seriennummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe D Material Druckstufenklasse Typ Kaufen
0,8307 € - 1,6469 € 5600 Auf Lager
Rot
152.4 mm
PE
6000
1,8445 € - 3,6665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
76.7 mm
PE
3000
2,295 € - 4,5535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
76.2 mm
PE
3000
1,1475 € - 2,3211 € 200 Auf Lager
Blau
12.7 mm
PE
3000
1,4784 € - 3,8734 € 490 Auf Lager
Blau
31.8 mm
PE
3000
1,7882 € - 4,6718 € 4240 Auf Lager
Blau
50.8 mm
PE
3000
1,6333 € - 3,1934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
38.1 mm
PE
3000
2,3514 € - 5,5293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
50.8 mm
PE
6000
1,7318 € - 4,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.4 mm
PE
6000
1,2587 € - 2,8829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
25.4 mm
PE
3000
1,1137 € - 3,016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
19.1 mm
PE
6000
1,943 € - 5,0562 € 300 Auf Lager
Blau
63.5 mm
PE
3000
1,7318 € - 4,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
31.8 mm
PE
6000
1,8726 € - 4,8492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
38.1 mm
PE
6000
0,9616 € - 2,3595 € 1000 Auf Lager
Blau
19.1 mm
PE
3000
0,3075 € - 0,3567 € 2788 Auf Lager
Gelb
19.1 mm
LDPE
6000
1
0,273 € - 0,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
12.7 mm
PP
3000
1
0,4826 € - 0,8938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
25.4 mm
LDPE
6000
2 – 3-Weg-Ecke
0,3273 € - 0,404 € 2987 Auf Lager
Gelb
25.4 mm
LDPE
3000
1
0,3388 € - 0,8717 € 725 Auf Lager
Gelb
31.8 mm
LDPE
6000
1
  • von 3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1/2 in Rot PE

10287712

Preisbereich
1,6469 € - 0,8307 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    152.4 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 76.2 mm Blau PE

10287699

Preisbereich
3,6665 € - 1,8445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    76.7 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 4 in Blau PE

10287705

Preisbereich
4,5535 € - 2,295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    76.2 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1/2 in Blau PE

10239865

Preisbereich
2,3211 € - 1,1475 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/4 in Blau PE

10239896

Preisbereich
3,8734 € - 1,4784 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 2 in 3000 Blau PE

10239919

Preisbereich
4,6718 € - 1,7882 €

Lagerbestände
4240 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/2 in Blau PE

10239902

Preisbereich
3,1934 € - 1,6333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 2 in 6000 Rot PE

10239971

Preisbereich
5,5293 € - 2,3514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1 in 6000 Rot PE

10239940

Preisbereich
4,524 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschschützer 1 in 3000 Blau PE

10239889

Preisbereich
2,8829 € - 1,2587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3/4 in Rot PE

10239933

Preisbereich
3,016 € - 1,1137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 2 1/2 in Blau PE

10239926

Preisbereich
5,0562 € - 1,943 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/4 in Rot PE

10239957

Preisbereich
4,524 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/2 in Rot PE

10239964

Preisbereich
4,8492 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3/4 in Blau PE

10239872

Preisbereich
2,3595 € - 0,9616 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3/4 in Gelb LDPE

10100493

Preisbereich
0,3567 € - 0,3075 €

Lagerbestände
2788 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.1 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1/2 in Blau PP

10100424

Preisbereich
0,3379 € - 0,273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PP
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 in Gelb LDPE

10100509

Preisbereich
0,8938 € - 0,4826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 in Gelb LDPE

10100455

Preisbereich
0,404 € - 0,3273 €

Lagerbestände
2987 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1 1/4 in Gelb LDPE

10100516

Preisbereich
0,8717 € - 0,3388 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Typ
    1