Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Zylinderkopf Mechanische Komponenten

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 1207. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)