Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Linsenkopf Unverlierbare Schrauben

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Unverlierbare Schrauben - Linsenkopf

Auf Lager In Produktion

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Der Grund dafür ist, dass diese Schrauben fest in an ihrem Platz bleiben und sich nicht von dem Bausatz lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Platten und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben hat einen Linsenkopf und Torx. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Sie bieten eine hervorragende Einpassungsoption für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583, denenzufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 316, 1.4401
  • Zugfestigkeit: 480 N/mm²
  • Dehngrenze min. 200 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)