Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Spannelemente Spindelklemmung

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Schiebespanner - für Langlöcher

Auf Lager In Produktion

Schiebespanner werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie bestehen aus zwei ineinandergreifenden Teilen, die für festen Halt an der Ausrüstung sorgen und zudem gleichzeitig eine einfache Anpassung und Ausrichtung erlauben. Ein Riegel- oder Schließmechanismus kann zum Öffnen und Schließen der Schiebespanner verwendet werden.

Wenn Schiebespanner für geschlitzte Bohrungen zusammen mit einer Linearskala verwendet werden, ermöglicht die Lesezeile auf dem Schiebespanner eine schnelle, einfache und präzise Ausrichtung. Für zusätzliche Stabilität fest in der Baugruppe fixiert. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer Gleitschiene (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 90 C.

  • Material: Gehäuse aus druckgegossenem Zink, verchromt.
  • Griffstück aus Polyamid (schwarz oder orange) oder Edelstahl SUS304.
  • Spannschaft/Klemmkeil aus Edelstahl.
  • Kugelkolben aus Polyazetal.
  • Max. statische Belastung bis zu 500 N.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)