Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(14 Produktgruppen)
Blatt- und Flaggenscharniere eignen sich ideal zum Entfernen von Türen, wenn der Zugang zum Inneren eines Gehäuses schwierig ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Profile und Materialien.
Wegen ihrer hohen Koerzitivkraft eignen sich Ferritmagnete für unterschiedlichste Anwendungen. Diese runden Scheiben sind auf einer Seite mit Multipolen magnetisiert. Sie können in Reedschaltern eingesetzt werden, in Haltegeräten wie Topfmagnete, Sicherheitssystemen, audiovisuellen Systemen und vielen anderen Anwendungen. Das Sortiment umfasst zwei Typen: eine Standard-Scheibe und zum anderen einen Ring mit einer 5 mm großen Senkbohrung.
Diese flächenbündigen Scharniere werden mit einem Gewindebolzen auf einer Seite und Senkschrauben auf der gegenüberliegenden Seite montiert. Das Sortiment an oberflächenmontierten Scharnieren, die auch als Abstandsscharniere bezeichnet werden, ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um eine Lösung für die meisten Anwendungen zu bieten.
Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
HLK-Scharniere sind hochbelastbare, frei schwingende Scharniere, die sich ideal für große, bündig abschließende Türen eignen. Sie eignen sich für Klimaanlagen, Schaltschränke und Maschinentafeln. Dieses Sortiment bietet eine Auswahl an Designs und Materialien, zur Erzielung des gewünschten ästhetischen Erscheinungsbilds, und passend für die jeweilige Umgebung und Anwendungsanforderungen. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Neodym-Magnete sind mit einer vernickelten Beschichtung erhältlich, die das spröde Magnetmaterial schützt und hilft, Korrosion bei Miniaturanwendungen zu vermeiden. Die vernickelten Ausführungen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Dieses Sortiment umfasst auch schwarze pulverbeschichtete runde Stabmagnete, die für ihre geringe Größe eine überragende Magnetkraft haben.
Rastscharniere sind Drehmomentscharniere, bei denen alle 30 Grad Rasteinstellungen vorgenommen werden können, sodass Platten ohne Hilfskomponenten positioniert und gewartet werden können. Das Drehmoment ist werksseitig vorgegeben und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Die Scharniere sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und für eine ästhetisch ansprechende Gestaltung stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl. In verschiedenen Drehmomentwerten erhältlich.
Diese Scharniere mit konstantem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert ist auf einen bestimmten Wert fixiert, sodass während der gesamten Lebensdauer keine Einstellungen erforderlich sind. Das Sortiment umfasst Scharniere aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen festen Drehmomentwerten, einschließlich Rastscharniere.
Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Schrauben mit durchgehender Bohrung haben Entlüftungscharakteristiken, die es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, ermöglichen, durch den hohlen Kern zu entweichen. Dies bietet Luftzirkulation innerhalb der Anwendung bzw. des Bausatzes und verhindert Hitze- oder Feuchtigkeitsentwicklung. Die Schrauben kommen häufig bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV) zum Einsatz, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.
Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.
Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.
Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.
Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.
Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Der Grund dafür ist, dass diese Schrauben fest in an ihrem Platz bleiben und sich nicht von dem Bausatz lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Platten und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denenzufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.
Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist.
Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.