Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(4 Produktgruppen)
Dichtstreifen und Dichtklebeband besteht aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Geeignet für diese Anwendungen; HVAC, Geräte, Konstruktion und allgemeine Montage.
Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen
Die Dichtstreifen aus hochdichtem Urethan (Poron) bestehen aus einem offenen Zellschaum, der unter Druck die Eigenschaften geschlossener Zellen aufweist. Sie bieten äußerst geringe Druckverformung, gute Stoßfestigkeit und wenig Ausgasung. Klebstoff: Dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Kautschuk- oder auf Acrylbasis. Unser auf Kautschuk basierendes Klebesystem umfasst eine Klebefolie für unelastische Eigenschaften. Testmethode: ASTM D3574 Dichte (lb/ft3): 15 ; Kompressionsablenkung: 4 bis 8 psi ; Druckverformung: (50%) 10 max. Gebrauchstemperatur: Kautschukbasis: -20F bis 150F (-29C-66C); Acrylbasis: -20F bis 190F (-29C-88C); ; Entflammbarkeit: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Elektrogehäuse, Zugangstüren/-Paneele, Lüftungs- und Entlüftungsdichtung, Beleuchtung, HVAC-Gehäuse, Elektronikzubehör.
EPDM Dichtungsstreifen und Dichtungsband bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.
Spezifikationen:
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.