Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(30 Produktgruppen)
Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.
Diese dekorativen Schraubenabdeckungen werden zur schnellen und einfachen Abdeckung von Schraubenlöchern verwendet. Sie haben eine klebende Rückseite und passen zu einer großen Farbpalette von Möbeloberflächen.
Dokumentenhalter bieten einen Ort zur Aufbewahrung von Unterlagen, die leicht zugänglich sein müssen, auf Maschinenabdeckungen, an elektrischen Schalttafeln und bei ähnlichen Anwendungen. Die Halter werden mit selbstklebenden Streifen zur schnellen Befestigung geliefert.
Diese Drehriegel sind mit einer Zunge ausgestattet, der sich beim Schließen der Tür anhebt und zurückkehrt. Das Sortiment ist für für linken und rechten Türanschlag geeignet, mit einer 5 mm Doppelbart-Betätigung.
Im Maschinenzubehör-Sortiment sind unterschiedliche Schnappverschlüsse aus Metall und Kunststoff erhältlich. Es sind unterschiedliche Materialoptionen erhältlich, Schnapper aus POM in der Farbe Natur, beschichtetem Stahl und Nylon, Schnapper aus unterschiedlichen Nylonvarianten. Raststift und Raststifthalter der Schnappverschlüsse werden an die Tür geschraubt oder an der Außenseite einer abnehmbaren Platte montiert. Der Rasterhalter eignet sich für die Montage in Holzschränken oder in einer Platte.
Die federbelastete Buchse ist ein Riegel, der mit einem Federsystem arbeitet, um den Verriegelungs- und Freigabemechanismus zu betätigen. Dieser Türriegel ist mit zwei Schließplatten kompatibel, die je nach Montageanforderung unabhängig voneinander bestellt werden können.
Unser Sortiment an Federriegeln eignet sich für Holz- und Metallanwendungen. Sie sind mit oder ohne Schließblech und mit oder ohne Stopper in geöffnetem Zustand erhältlich und lassen sich mit einer Einlochmontage an Rahmen und Tür leicht installieren.
Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Sie sind wie eine Scheibe geformt und bieten einen vollständigen Schutz der Flanschfläche. Das Sortiment ist für DIN- und ANSI-Flansche geeignet. Sie sind mit Löchern für das Sandstrahlen von Innenbohrungen erhältlich und haben eine Standardstärke von 1,5 mm.
Die Scheiben sind ozon- und witterungsbeständig sowie resistent gegen Benzin, Öl und nicht oxidierende Säuren. Außerdem halten sie Temperaturen von -15C bis zu +70C stand.
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Unser Sortiment mit Gegenplatten eignet sich ideal für Riegel, die ohne Gegenplatte angeboten werden, oder falls zusätzliche Gegenplatten benötigt werden.
Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.
Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.
Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.
Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.
LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.
Unser Sortiment mit Magnetkontaktschnappern bietet ästhetische und Designvorteile und eignet sich ideal für Anwendungen ohne Knäufe oder Griffe. Zur Oberflächenmontage oder zur bündigen Montage in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.
Unser Sortiment mit eingelassenen Magnetschnappern eignet sich ideal, wenn eine bündige Oberfläche erforderlich ist. Die Magnetschnapper sehen nicht nur gut aus, sondern bieten viele funktionale Vorteile wie einfache Anbringung und zusätzliche Sicherheit.
Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.
Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Magnetschnapper zum Einschrauben sind oberflächenmontiert und sind in der Regel für schwerere Anwendungen geeignet als die Einrastversion. Das Sortiment ist für verschiedene Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.
Rasterhalter für Schnappbefestigungen werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einer Schließplatte, damit sie fest schließen. Diese Rasterhalter schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.
Schließplatten und Raststite werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einem Rasterhalter, damit sie eng schließen. Diese Schließplatten schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.
Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.
Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.
Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.