Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Flach Sechskant Sechskantmuttern

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Sechskant-Stahlmuttern

Auf Lager In Produktion

Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sie werden zusammen mit Leitspindeln aus Stahl oder Edelstahl für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgänge und Aufnahme von Eigengewicht verwendet

Aufgrund ihres Materials kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sechskant-Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.

  • Material: Stahl (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 und DIN 103

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment von Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird. Sie sind geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und können wiederverwendet werden.

Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager In Produktion

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)