Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Holzschränke Spannelemente

 (79 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Augenschrauben

Auf Lager In Produktion

Diese Augenschrauben, auch als Ringschrauben bezeichnet, verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet. Dies ermöglicht exakte Anpassung und Flexibilität. Dieses Auge bietet einfache Manövrierbarkeit des Bolzens und macht es einfach, die Befestigung anzuziehen oder zu lösen.

Die Schwenkbewegung des Arms sichert nicht nur schnell und praktisch Komponenten, sondern spart auch viel Zeit und Aufwand. Ideal für Anwendungen mit häufiger De- und Remontage. Die Gewindebolzen sorgen für eine robuste Verbindung zwischen Komponenten und minimieren das Risiko, dass sich Teile lösen oder während des Betriebs versagen.

Sie sind einfach anfänglich per Hand und dann mit Werkzeugen zu installieren und zu entfernen; sobald der schwenkbare Abschnitt an seinem Platz ist, können sie in eine arretierte Position geschwungen und das Gewindeende gesichert werden. Sie kommen häufig in der Schwerindustrie zum Einsatz, wie zum Beispiel beim Maschinenschutz, in der Automobilindustrie, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • Sie verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet.
  • Die Schwenkbewegung des Arms sichert schnell Komponenten und spart auch viel Zeit und Aufwand.
  • Werden bei Automobil-, Bau- und Fertigungsanwendungen verwendet.
Material: Wärmebehandelter Stahl, Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen

Auf Lager In Produktion

Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen. Die Spannbacken haben überschüssiges Material, das abgefräst werden kann, um die Klemme an die Kontur des Werkstücks anzupassen. Sie sind äußerst stark, langlebig und anpassungsfähig. Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.

Sie sind sehr nützlich beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die gleichmäßige Gleitbewegung und der robuste Schließmechanismus sorgen für präzise und kontrollierte Spannvorgänge, was hervorragende Stabilität und Genauigkeit sicherstellt. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Sie können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen.
  • Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Druckschrauben mit Kunststoffbolzen

Auf Lager In Produktion

Diese Druckschrauben mit Kunststoffbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Kunststoffauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Druckschrauben mit Messingbolzen

Auf Lager In Produktion

Diese Druckschrauben mit Messingbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.

Wenn sich die Schraube dreht, übt die Messingauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.

Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.

  • Bieten eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten, die präzise positioniert und befestigt werden müssen.
  • Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
  • Kommen bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Dyna-Force-Klemmen

Auf Lager In Produktion

Diese Dyna-Force-Klemmen sind konzipiert, um Bauteile zu sichern, zu spannen und an ihrem Platz zu halten. Sie bieten starken und zuverlässigen Halt und sind dennoch einfach und präzise in der Verwendung. Die hohe Klemmkraft verbessert die Produktivität und Präzision bei industriellen Prozessen.

Sie haben ein niedriges Profil, eine kompakte Form und eine glatte oder kerbverzahnte Stirmfläche. Die Klemme bewegt sich in einem Winkel, um eine kraftschlüssige, abwärts gerichtete Klemmkraft zu bieten – etwa 25 % der Klemmkraft. Um eine exakte Ausrichtung zu bieten, ist die Auflagefläche der Klemme drahtgeschnitten.

Die Auflagefläche der Klemme kann auf einer Höhe mit der Spannplatte oder erhöht sein, um eine sorgfältige Bohrung zu ermöglichen. Sie können in verschiedenen Industrien zum Einsatz kommen, darunter Fertigung, Metallarbeiten und Fahrzeugmontage.

  • Sie haben ein niedriges Profil, eine kompakte Form und eine glatte oder kerbverzahnte Stirmfläche.
  • Die Auflagefläche der Klemme kann auf einer Höhe mit der Spannplatte oder erhöht sein, um eine sorgfältige Bohrung zu ermöglichen.
  • Sie kommen in verschiedenen Industrien zum Einsatz, darunter Fertigung, Metallarbeiten und Fahrzeugmontage.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Ersatzspannschrauben

Auf Lager In Produktion

Diese Ersatzspannschrauben werden verwendet, um Exzenter-Spannklemmen zu ersetzen. Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige Übertragung der Klemmkraft, während die Ausrichtung beibehalten wird, was eine problemlose Einstellung sicherstellt.

Ihre Kompatibilität sorgt für einen problemlosen Übergang, wenn alte oder beschädigte Klemmen ausgetauscht werden, was Ausfallzeiten reduziert und kontinuierliche Produktivität sicherstellt. Sie spannen schnell und stark und sind auf langfristige Verwendung ausgelegt. Werden bei Maschinen-, Schweiß- und Montagearbeiten verwendet.

  • Klemmkraft wird gleichmäßig übertragen, während die Ausrichtung beibehalten wird.
  • Sie bieten einen problemlosen Übergang, wenn alte oder beschädigte Klemmen ausgetauscht werden.
  • Werden bei Maschinen-, Schweiß- und Montagearbeiten verwendet.
Material: Stahl, Edelstahl, Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Expander-Positionier-Spannbolzen

Auf Lager In Produktion

Diese Expander-Positionier-Spannbolzen, auch Expansionsbolzen genannt, sind konzipiert, um schnelle und sichere Bauteilspannung zu bieten. Sie haben einen Expansionsmechanismus, durch den sie einfach in vorgebohrte Löcher für eine schnelle und problemlose Spannung eingesetzt werden können, was die Einrichtungszeit minimiert und die Produktivität verbessert.

Sobald sie installiert sind, können die Bolzen verlängert werden und üben Druck auf die umgebenden Komponenten aus, die dadurch sicher an ihrem Platz gehalten werden. Werden zusammen mit Passstiften und Bohrbuchsen in Platten für schnelle und präzise Platzierung verwendet.

Standardbolzen sind nicht erforderlich und sie eliminieren Werkzeugstörungen bei traditionellen Spannungsmethoden. Sie sind für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Komponenten geeignet und werden in der Fertigung, im Bauwesen, in der Holzbearbeitung und im Metallbau eingesetzt.

  • Sie haben einen Expansionsmechanismus, durch den sie in vorgebohrte Löcher für eine schnelle Spannung eingesetzt werden können.
  • Werden zusammen mit Passstiften und Bohrbuchsen in Platten für schnelle und präzise Platzierung verwendet.
  • Kommen in der Fertigung, im Bauwesen, bei der Holzbearbeitung und im Metallbau zum Einsatz.
Material: Edelstahl, StahllegierungFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Exzenter-Niederzugspanner

Auf Lager In Produktion

Exzenter-Niederzugspanner mit kleinformatiger, robuster und stabiler Konstruktion sind perfekt für Niederzug- und seitliche Klemmkraft in Situationen mit begrenztem Platz.

Sie kombinieren einen konischen Kegel mit einem versetzten Exzentergewinde, um Spannung über oder unter der Oberfläche einer Komponente zu bieten. Sie sind unempfindlich gegenüber dem Eindringen von Spänen und haben eine starke Zug- und seitliche Spannkraft.

Sie haben ein niedriges Profil, ein kleines Format und sind einfach zu verwenden. Ideal für das Spannen mehrerer Komponenten im Automobilbereich, im Bauwesen und in der maschinellen Bearbeitung.

  • Perfekt für eine starke Zug- und seitliche Spannkraft bei begrenztem Platz.
  • Ideal für Spannvorgänge im Automobilbereich, im Bauwesen und in der maschinellen Bearbeitung.
  • Sie kombinieren einen konischen Kegel mit einem versetzten Exzentergewinde.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Exzenter-Spannklemmen

Auf Lager In Produktion

Exzenter-Spannklemmen haben eine Exzenterwelle, um eine Feinabstimmung des Drehmoments zu ermöglichen, während ein modifizierbarer Griff für eine exakte Ausrichtung und Platzierung sorgt. Die Exzenterkonstruktion verteilt die Klemmkraft gleichmäßig, während eine präzise Ausrichtung beibehalten wird.

Sie bieten eine schnelle und starke Spannung und sind auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei der Montage und in Niederhalteanwendungen zum Einsatz.

  • Haben eine Exzenterwelle, um eine Feinabstimmung des Drehmoments zu ermöglichen, und einen modifizierbaren Griff.
  • Sie verteilen die Klemmkraft gleichmäßig, während eine präzise Ausrichtung beibehalten wird.
  • Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei der Montage und in Niederhalteanwendungen zum Einsatz.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Exzenter-Spannklemmen mit Schneidkante

Auf Lager In Produktion

Exzenter-Spannklemmen mit Schneidkante bieten einen festen und präzisen Griff und erfordern dabei nur wenig Oberflächenkontakt. Diese Klemme ist gerändelt, was es ihr ermöglicht, das Werkstück mit nur wenig Kontakt zu ergreifen und präzise und sichere Spannung von Werkstücken mit unebenen Oberflächen zu bieten.

Sie sind besonders nützlich für eine sichere Spannung von empfindlichen oder zerbrechlichen Materialien, ohne dabei Schäden oder Verformungen zu verursachen. Das Werkstück sollte rechts von der Klemme positioniert werden. Kommen in Industrien wie Bauwesen, Montage und Schweißanwendungen zum Einsatz.

  • Bieten einen festen und präzisen Griff und erfordern dabei nur wenig Oberflächenkontakt.
  • Nützlich für eine sichere Spannung von empfindlichen oder zerbrechlichen Materialien, ohne Schäden zu verursachen.
  • Kommen in Industrien wie Bauwesen, Montage und Schweißanwendungen zum Einsatz.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Exzenterspanner

Auf Lager In Produktion

Exzenterspanner sind einfache und robuste Klemmen, die Werkstücke fest greifen und fixieren. Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks sorgt. Durch einfaches Drehen der Nocke kann die Klemmkraft angepasst werden, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.

Sie sind vielseitig und anpassbar, können eine Vielzahl an Größen und Formen aufnehmen und eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft liefern, um sicheren Halt ohne Beeinträchtigung der Anwendung zu bieten.

Sie können einfach mit einem Schraubenschlüssel installiert werden. Den Flanschkragen einsetzen und in den Nockenkörper schrauben. Die Feststellschraube anziehen, um die Nocke zu sichern. Werden in Metalllurgie, Elektronik und Bauwesen verwendet.

  • Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks sorgt.
  • Liefern eine einheitliche und gleichmäßige Verteilung der Klemmkraft.
  • Werden in Metalllurgie, Elektronik und Bauwesen verwendet.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Formschluss-Spann-Exzenter

Auf Lager In Produktion

Diese Formschluss-Spann-Exzenter werden verwendet, um Werkstücke, die flach, uneben oder rund sind, bei der Maschinenbearbeitung zu spannen, was für Präzision und Wiederholbarkeit sorgt. Sie haben eine starke und konsistente Greiffähigkeit.

Exzenterschrauben und eine Bearbeitungsschraube, um die Klemme an ihrem Platz zu halten, sind im Lieferumfang enthalten, während die Spannfläche durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstücks versehen wird. Dies gewährleistet Präzision sowie Stabilität bei maschinellen Bearbeitungsprozessen.

Sie können einfach in Maschinenanlagen integriert werden und greifen schnell und sicher. Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei komplexen Werkstücken und einmaligen oder kleinvolumigen Produktionsanwendungen zum Einsatz. Bitte nehmen Sie niemals einfach an, dass die Klemme straff sitzt; überprüfen Sie die gespannte Klemme stets vor der maschinellen Bearbeitung,

  • Werden verwendet, um Werkstücke, die flach, uneben oder rund sind, bei der Maschinenbearbeitung zu spannen.
  • Exzenterschrauben und eine Bearbeitungsschraube sind im Lieferumfang enthalten.
  • Kommen in der Präzisionsbearbeitung, bei komplexen Werkstücken und einmaligen oder kleinvolumigen Produktionsanwendungen zum Einsatz.
Material: BaustahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gezahnte Spannkrallen-Griffe

Auf Lager In Produktion

Gezahnte Spannkrallen-Griffe sind für hervorragenden Griff und Stabilität vorgesehen. Diese Spanner haben ein unverwechselbares kerbverzahntes Design, das die Greifkraft erhöht und Abrutschen reduziert.

Die erhöhte Greifkraft macht sie für eine längere Verwendungsdauer geeignet. Für Anwendungen, bei denen ein präziser Greifpunkt nicht erforderlich ist oder ein durchgehender Durchschlag notwendig ist. Werden im Maschinenbau, in der Metallbearbeitung und in der Fertigung verwendet.

  • Haben ein unverwechselbares kerbverzahntes Design, das die Greifkraft erhöht und Abrutschen reduziert.
  • Sie sind für eine längere Verwendungsdauer geeignet.
  • Werden im Maschinenbau, in der Metallbearbeitung und in der Fertigung verwendet.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

ID Xpansion-Klemmen – bearbeitbar

Auf Lager In Produktion

Diese ID Xpansion-Spanner sind dafür konstruiert, Teile auf einem Innendurchmesser für hochdichte Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsmaschinen zu fixieren. Der Durchmesser kann von 4,1 mm bis zu maximal 250 mm reichen. Dieses Produkt kann auch als Spreizdorn auf einer Drehbank verwendet werden.

Durch das niedrige Profil ist es für die Zweitbearbeitung von Drehteilen geeignet. Ein Werkstück-Hub oder eine Befestigungsplatte kann mehere Spanner aufnehmen, die mithilfe einer Drehbank oder Fräsmaschine einfach auf Maß gefertigt werden.

Ein Sechskant-Schlüssel oder hydraulischer Zugzylinder können zur Installierung und zum Anziehen verwendet werden. Sie sind aus Baustahl gefertigt und werden für Bearbeitung, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.

  • Konzipiert für hochdichte maschinelle Bearbeitung auf vertikalen oder horizontalen Fräsen.
  • Sie haben ein niedrige Profil, das ideal für Nachbearbeitungsvorgänge an Drehbank-Werkstücken ist.
  • Werden für maschinelle Bearbeitbarkeit, medizinische Geräte, Elektronikfertigung und Automobilanwendungen verwendet.
Material: BaustahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompakte Keilspanner

Auf Lager In Produktion

Diese Kompakten Keilspanner können großen Lasten und hohem Druck standhalten, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Aufgrund ihrer kompakten Größe sind diese Klemmen geeignet für Arbeiten bei begrenztem Platz oder mit kleineren Werkstücken.

Die Keilkonstruktion bietet eine starke und zuverlässige Fixierung, was sicherstellt, dass Ihr Werkstück beim Schneiden, Bohren oder bei der Montage sicher positioniert ist. Sie bieten zudem eine kraftvolle Spannung und fixieren zwei Werkstücke mit gleicher Klemmkraft.

Sie bieten sowohl abwärts gerichtete als auch seitliche Spannkraft. Sie werden mit einem Inbusschlüssel installiert. Kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, darunter in der maschinellen Bearbeitung, Elektronikmontage und medizinischen Fertigung.

  • Sie bieten eine starke Fixierung, was sicherstellt, dass das Werkstück beim Schneiden, Bohren oder bei der Montage sicher positioniert ist.
  • Sie bieten sowohl abwärts gerichtete als auch seitliche Spannkraft.
  • Kommen zum Einsatz in der maschinellen Bearbeitung, Elektronikmontage und medizinischen Fertigung.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelförmige Unterlegscheiben

Auf Lager In Produktion

Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben haben eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden mit Muttern oder Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Passflächen zu kompensieren, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet wird, und gleichzeitig Schäden an Befestigungen oder Komponenten, die sie sichern, zu verhindern.

Sie verteilen die Last und gewährleisten einheitliche Druckverteilung zwischen der Befestigung und der Oberfläche. Da sie auf Mängel an der Oberfläche reagieren, verhindern sie Druckkonzentrationen und damit die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Versagen und gewährleisten die allgemeine Stabilität und Zuverlässigkeit der Baugruppe.

Die verbesserte Tragfähigkeit dieser Unterlegscheiben macht sie geeignet für Anwendungen mit schweren Lasten oder dynamischen Beanspruchungen, was größere Stärke und Langlebigkeit für die Baugruppe bietet. Daher werden sie oft für Anwendungen im Maschinenbau, in Strukturbaugruppen und in Automobilanwendungen verwendet.

  • Werden zusammen mit Muttern und Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Gegenflächen zu kompensieren.
  • Sie verringern die Belastungskonzentration und vermindern die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Ausfällen.
  • Einsatz für Anwendungen im Maschinenbau, in Strukturbaugruppen und in Automobilanwendungen.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelscheiben-Leveller

Auf Lager In Produktion

Diese Kugelscheiben-Leveller haben einen maximalen Neigungswinkel von 4 und sollen unebene Oberflächen ausgleichen. Sie sind einstellbar und nachjustierbar für optimale Präzision und vertikale Ausrichtung Ihrer Anwendungen.

Sie haben drei Komponenten: eine Befestigungsschraube mit feinem Gewinde, eine Basismutter mit Gewinde und einen Endanschlag. Die Montageschraube und das feine Gewinde der Basismutter ermöglichen eine präzise Einstellung und einfache Nachjustierung mithilfe eines Hakenschlüssels.

Sie sind einfach und schnell zu installieren und geeignet für die Verwendung mit schweren Lasten, sowohl statisch als auch dynamisch. Kommen häufig in Motoren, Maschinen, Laborausrüstung und in der Verteidigungsindustrie zur Anwendung.

  • Sie haben einen maximalen Neigungswinkel von 4 und sollen unebene Oberflächen ausgleichen.
  • Sie haben eine Befestigungsschraube mit feinem Gewinde, eine Basismutter mit Gewinde und einen Endanschlag.
  • Kommen in Motoren, Maschinen, Laborausrüstung und in der Verteidigungsindustrie zur Anwendung.
Material: Stahl, verzinkt, EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Modulare Pitbull-Spannklemmen

Auf Lager In Produktion

Modulare Pitbull-Spannklemmen haben ein niedriges Profil und eine starke abwärts gerichtete Kraft. Sie sind für die Verwendung in Befestigungen oder Würfeln vorgesehen.

Die geschlitzte Version hat einen Klemmschritt, um das Werkstück beim Fräsen oder Bohren von dem Maschinentisch anzuheben. Während die kleine Version für das Klemmen von Werkstücken in Folge geeignet ist, wird die rückwärtige Oberfläche dazu verwendet, das nächste Werkstück zu finden.

Die Rückseite der Klemmen verläuft quadratisch nach unten, um die Bauteile korrekt zu platzieren. Sie sind stark und einsatzbereit, nachdem sie in die Anwendung installiert wurden. Sie werden in Kraftübertragungssystemen, bei Maschinen, im Bauwesen und in Anschlagsystemen verwendet.

  • Sie haben ein niedriges Profil und eine starke abwärts gerichtete Kraft.
  • Die geschlitzte Version hat einen Klemmschritt, um das Werkstück beim Bohren von dem Maschinentisch anzuheben.
  • Werden in Kraftübertragungssystemen, bei Maschinen, im Bauwesen und in Anschlagsystemen verwendet.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Pitbull-Spannklemmen

Auf Lager In Produktion

Diese Pitbull-Spannklemmen werden verwendet, um Werkstücke sicher festzuhalten. Sie verwenden eine Spanntechnologie, bei der die Greifkraft der Klemme mit der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität eines Schraubstocks kombiniert wird.

Sie haben eine niedrige Griffhöhe und kraftschlüssige, abwärts gerichtete Kraft. Die stumpfe Werkzeugstahlkante hinterlässt weniger Spuren auf Bauteilen, während die Schneidrand-Version für aggressivere maschinelle Bearbeitung in das Material schneidet.

Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Spannung ohne zusätzliche Werkzeuge oder übermäßige Kraft. Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C. Geeignet für Metallbau, Holzbearbeitung oder Fertigungsanwendungen.

  • Sie haben eine niedrige Griffhöhe und kraftschlüssige, abwärts gerichtete Kraft.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C.
  • Geeignet für Metallbau, Holzbearbeitung oder Fertigungsanwendungen.
Material: Stahl, MessingFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherungsmuttern zum Aufstecken

Auf Lager In Produktion

Diese Sicherungsmuttern zum Aufstecken sind für eine schnelle Montage und straffe Befestigung konzipiert, um zu verhindern, dass Schrauben und Bolzen sich drehen, rutschen oder lösen. Sie verhindern zeitaufwändiges An- und Abschrauben auf langen Gewinden sowie das Risiko der Beschädigung von Gewinden.

Sie sind verzinkt für Korrosionsbeständigkeit und können über beschädigte oder verbogene Gewindestangen mit einem Winkel bis zu 20 Grad aufgesteckt werden. Sie sind geeignet für die Verwendung im Freien und sowohl wartungsfrei als auch wiederverwendbar. Die Anbringung und Entfernung sind um 50 % schneller, was Zeit und Aufwand bei der Verwendung spart.

Sie sind auch bei beengten Platzverhältnissen einfach zu installieren und erfordern keinen speziellen Schraubenschlüssel. Öffnen Sie einfach die Sicherungsmutter, positionieren Sie sie wie gewünscht und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel an. Zudem sind sie temperaturbeständig bis zu +150 C. Sie werden häufig im Bauwesen, bei Gerüsten, im Automobilbereich und bei mechanischen Anwendungen eingesetzt.

  • Sie können über beschädigte oder verbogene Gewindestangen mit einem Winkel bis zu 20 Grad aufgesteckt werden.
  • Sie sind wiederverwendbar und die Anbringung und Entfernung sind um 50 % schneller, was Zeit und Aufwand bei der Verwendung spart.
  • Temperaturbeständig bis zu 150 C.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spannbacken-Sets

Auf Lager In Produktion

Dieses Spannbacken-Set für Talongrip-Spannklemmen bietet ein einfaches Anschraubsystem, das es Ihnen erlaubt, aggressive maschinelle Bearbeitungen durchzuführen und dabei nur 1,5 mm zu klemmen. Die Funktionsweise konventioneller Schraubstöcke wird verbessert. Es soll in die Klemmbacken eines Schraubstocks passen, um eine individuelle Greifoberfläche für bestimmte Zwecke zu bieten.

Ideal für sehr kleine Losgrößen, anspruchsvolle Anwendungen oder Prototyparbeiten, wenn die Erstellung einer Spannvorrichtung teuer wäre. Sie kommen in Anwendungen mit hohen Belastungen wie Metallarbeiten, Verbundstoffen und präzisen Spanntechniken zum Einsatz und werden mit einem Backenanschlag geliefert.

  • Ermöglicht die Durchführung aggressiver maschineller Bearbeitungen, während nur 1,5 mm geklemmt werden.
  • Soll in die Klemmbacken eines Schraubstocks passen.
  • Werden in Anwendungen mit hohen Belastungen wie Metallarbeiten oder Verbundstoffen verwendet.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spannplatten

Auf Lager In Produktion

Diese Spannplatten für Spiral-Exzenterschrauben sind mit präzisionsgefertigten Oberflächen und einer robusten Struktur versehen, um ein festes Ergreifen bei der Spannung des Werkstücks zu bieten und eine Verformung zu verhindern.

Sie haben eine flache, harte Oberfläche mit einer gebogenen Seite und ein präzise gebohrtes Montageloch in der Mitte, das auf den Montagepunkt der Klemme ausgerichtet ist. Die Spannplatte arbeitet mit den Spiral-Exzenterschrauben zusammen, um eine zuverlässige und wiederholbare Spannungslösung zu bieten, was konsistente und präzise Ergebnisse bei verschiedenen Anwendungen liefert.

Das Design macht die Installierung schnell und unkompliziert und sie werden bei der Maschinenbearbeitung, Holzbearbeitung und Montageprozessen eingesetzt.

  • Sie haben eine flache, harte Oberfläche mit einer gebogenen Seite und ein gebohrtes Montageloch in der Mitte, das auf den Montagepunkt der Klemme ausgerichtet ist.
  • Sie bieten eine zuverlässige und wiederholbare Spannungslösung, was konsistente und präzise Ergebnisse liefert.
  • Sie werden bei der Maschinenbearbeitung, Holzbearbeitung und Montageprozessen verwendet.
Material: Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spiral-Exzenterschrauben

Auf Lager In Produktion

Spiral-Exzenterschrauben werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.

Eine Welle in der Mitte wird für den mechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Betrieb verwendet. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.

Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.

  • Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks.
  • Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.
  • Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spiral-Exzenterschrauben – Spannhebel

Auf Lager In Produktion

Spiral-Exzenterschrauben mit Spannhebel werden verwendet, wenn ein Bauteil mit einer selbstsichernden Klemme gespannt oder befestigt werden soll. Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks. Benutzer können die Klemmkraft durch ein einfaches Drehen der Nocke entsprechend den individuellen Anforderungen der Anwendung modifizieren.

Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung. Durch einfaches Drehen des Griffs kann die Klemmkraft angepasst werden, um die präzisen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen. Sie sind äußerst kompakt und haben ein niedriges Profil, was sie hervorragend geeignet für die Befestigung mehrerer Komponenten macht.

Der selbstsichernde Mechanismus bleibt auch bei Druckverlust aktiviert, was zu erheblich besserer Betriebssicherheit bei pneumatischen und hydraulischen Spannvorgängen führt. Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.

  • Der Spiral-Exzenter-Mechanismus sorgt für ein schnelles Anziehen und Lösen des Spanndrucks.
  • Der Spannhebel ist leicht zu greifen und ermöglicht eine gleichmäßige, mühelose Betätigung.
  • Kommen bei Automobil-, Bau-, Fertigungs- und allgemeinen Maschinenbauanwendungen zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Talongrip-Spannklemmen

Auf Lager In Produktion

Diese Talongrip-Spannklemmen sind dazu konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden. Es handelt sich um eine Schraubvorrichtung, die für aggressive maschinelle Bearbeitung vorgesehen ist, während nur 1,5 mm geklemmt werden.

Sie haben eine kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Die Krallenform bietet eine moderate Pulldown-Wirkung, um Komponenten festzuhalten.

Sie sind ideal für kleine Losgrößen, komplexe Anwendungen oder Prototypen, wo die Erstellung einer Spannvorrichtung unpraktisch wäre, zum Beispiel im Bauwesen, in der Fertigung, bei der Wartung und bei Reparaturen.

  • Konzipiert, um zusammen mit Pitbull- oder Dynaforce-Spannklemmen verwendet zu werden.
  • Kraftschlüssige Klemmkraft für hohe Schnittgeschwindigkeiten.
  • Sie sind ideal für Bau-, Fertigungs-, Wartungs- und Reparaturanwendungen.
Material: Gehärteter StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)
  • von 4