Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ISO 14583 Schwere Ausführung Mechanische Komponenten

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Unverlierbare Schrauben - Flachkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Flachkopf mit Torx-Antrieb. Der Torx-Antrieb bietet ein formschlüssiges Einrasten und eine schnelle Lokalisierungsmethode, was ein Antriebsmoment überträgt, das weniger Abwärtsdruck erfordert. Sie bieten zudem eine gute Montageoptik und sind ideal für die Präsentation fertiger Produkte.

Diese Schrauben sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. M8-Größen haben einen reduzierten Torx-Antrieb. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 14583. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)