Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Sechskant Schwenkhebel Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind mit einer Dichtungsfunktion konzipiert, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten. Dies minimiert das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring werden in Bohrungen mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen oder Pumpen eingesetzt.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen sechseckig geformten Kopf. Der O-Ring wird komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Die Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)