Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

NEMA Kompressionsverschlüsse Schwenkhebel

 (7 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Drehriegel - Feder/IP65

Auf Lager In Produktion

Die beliebten Drehriegel werden für Schränke und Gehäuse verwendet, die eine Vibrationskontrolle erfordern. Das Gehäuse ist mit einer internen Feder ausgestattet, um eine Kompression von 1,5 mm zu gewährleisten. Ein O-Ring sorgt für die Abdichtung zwischen der Feder und der Betätigung. Dieses IP65-Sortiment bietet eine umfangreiche Kombination von Materialien und Oberflächen sowie eine Auswahl an Greifweiten für viele Anwendungen. Die Zungen drehen sich aufgrund der Anschlaglippe nicht über eine Vierteldrehung hinaus.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionshebelverschlüsse - Offset

Auf Lager In Produktion

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionsriegel - T-Griff

Auf Lager In Produktion

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionsriegel - mit Knebelbetätigung

Auf Lager In Produktion

Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar

Auf Lager In Produktion

Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff

Auf Lager In Produktion

Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.

Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.

Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Verchromt und schwarz pulverbeschichtet

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Verstellbare Mini-Kompressionsverschlüsse

Auf Lager In Produktion

Die verstellbaren Mini-Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus schwarzem Zink-Druckguss. Sie bieten eine Kompression von 4 mm und werden mit einer Dichtung angeboten. Sie ermöglichen eine einfache Anpassung der Greifweite und eignen sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Die kompatiblen Schlüssel sind separat erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)