Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ABS Kabelplomben Schwenkhebel

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Kabelplomben ‒ Kunststoffgehäuse

Auf Lager In Produktion

Unsere Kunststoff-Kabelplomben können weltweit zur Sicherung von Waren beim Import und Export verwendet werden. Eine hochsichere Alternative zu Standardschlössern, da sie zusätzlich eine Manipulationssicherung bieten. Die Plombe lässt sich einfach auf zugfeste Anwendungen anwenden. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Fahrzeugtüren, Tankwagen, Duty-Free-Wagen und Rollkäfige.

Die Plombe hat einen verbesserten Verriegelungsmechanismus und verfügt über ein langes Etikett, das sich ideal für den Druck von QR-Codes oder Seriennummern und Barcodes mit bis zu 13 Stellen eignet. Das Siegel verfügt außerdem über eine sehr hohe Zugfestigkeit, für die es Optionen gibt: 120 kg (1,5 mm Durchmesser) und 150 kg (2,0 mm Durchmesser).

Zum Installieren;
1. Das Kabel durch den zu verplombenden Gegenstand führen.
2. Das Kabel durch die Verriegelungskammer einführen.
3. Das Kabel ganz durch das Gehäuse ziehen, bis der Verschluss fest verschlossen ist. Dann am Gehäuse ziehen, um sicherzustellen, dass die Plombe verschlossen ist.
4. Die Plombe mit einer geeigneten Kabelschere (separat erhältlich) entfernen.

  • Material: Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit verchromtem Stahlverschluss.
  • Farben: Blau, Grün und Rot

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)