Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Mechanische Komponenten Schrauben

 (25 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Schrauben mit integriertem O-Ring sind eine Art von Befestigung mit Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

Dieses Sortiment an Dichtschrauben hat einen Flachkopf mit Phillips-Antrieb. Der Phillips-Antrieb ist der am häufigsten empfohlene Typ, da er gute Antriebskontrolle bei der Installation bietet. Zusätzlich haben diese Schrauben einen integrierten O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um eine zuverlässigere Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Hohlschrauben verfügt über eine Zylinder-kopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert wie ein Belüftungssystem. Das Sortiment ist gemäß DIN 912 (mit zentraler Belüftung). Sie sind aus Ultraschall-gereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 304, 1.4301
  • Stärkeklasse 70

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Linsenkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

Auf Lager In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung haben Entlüftungscharakteristiken, die es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, ermöglichen, durch den hohlen Kern zu entweichen. Dies bietet Luftzirkulation innerhalb der Anwendung bzw. des Bausatzes und verhindert Hitze- oder Feuchtigkeitsentwicklung. Die Schrauben kommen häufig bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV) zum Einsatz, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Linsenkopf und Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 304, 1.4301
  • Festigkeitsklasse: 50

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Linsenkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Schrauben mit integriertem O-Ring sind eine Art von Befestigung mit Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Dieses Sortiment an Dichtschrauben verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant und einen integrierten O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Die Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Passschrauben mit durchgehender Bohrung sind Befestigungsoptionen mit Entlüftungscharakteristiken, die es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, ermöglichen, durch den hohlen Kern zu entweichen. Dies bietet Luftzirkulation innerhalb der Anwendung bzw. des Bausatzes und verhindert Hitze- oder Feuchtigkeitsentwicklung. Die Schrauben kommen häufig bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV) zum Einsatz, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf und Innensechskant. Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist. Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.

Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 304, 1.4301
  • Festigkeitsklasse: 50

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf und Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm²
  • Dehngrenze min.: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Passschrauben – extrem niedriger Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen extrem niedrigen Kopf mit Innensechskant. Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie. Diese Schrauben sind für pharmazeutische und andere Anwendungen geeignet.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm²
  • Dehngrenze min.: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

Auf Lager In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung haben Entlüftungscharakteristiken, die es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, ermöglichen, durch den hohlen Kern zu entweichen. Dies bietet Luftzirkulation innerhalb der Anwendung bzw. des Bausatzes und verhindert Hitze- oder Feuchtigkeitsentwicklung. Die Schrauben kommen häufig bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV) zum Einsatz, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen sechseckig geformten Kopf. Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 304, 1.4301
  • Festigkeitsklasse: 70

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

Auf Lager In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung haben Entlüftungscharakteristiken, die es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, ermöglichen, durch den hohlen Kern zu entweichen. Dies bietet Luftzirkulation innerhalb der Anwendung bzw. des Bausatzes und verhindert Hitze- oder Feuchtigkeitsentwicklung. Die Schrauben kommen häufig bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV) zum Einsatz, da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 304, 1.4301
  • Festigkeitsklasse: 70

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Shoulder Bolts - Hex Head

Auf Lager In Produktion

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Auf Lager In Produktion

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Shoulder Screws - Pan Head

Auf Lager In Produktion

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Shoulder Screws - Slot Head

Auf Lager In Produktion

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben

Auf Lager In Produktion

Der Sicherungsflansch für unverlierbare Schrauben ist eine Alternative zum Bohren von Gewindelöchern oder zur Verwendung von Haltescheiben. Der Sicherungsflansch wird durch Verpressen des Kopfes in eine Senkbohrung an der Platte fixiert.

Dann wird die unverlierbare Schraube einfach durch den Flansch geschraubt und sicher in der Platte gehalten.

Die Flansche bestehen entweder aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet, oder aus Aluminium, das eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.

  • Material: Aluminium
  • Erhältlich in Stahl (eloxiert, Schwarzoxid oder verzinkt), Edelstahl (A4, AISI316) oder Messing.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Rändelschrauben, hoher Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.

Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.

Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf mit Schlitz

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf mit Schlitzantrieb. Schlitzantriebe eignen sich für Standard-Schlitzschraubendreher und erfordern weniger Abwärtsdruck beim Montieren von Teilen als solche mit vertieften Öffnungen. Ein ordnungsgemäß passender Schlitzschraubendreher sollte verwendet werden, um Abrutschen zu minimieren.

Diese Schrauben sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet. Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Flachkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Flachkopf mit Torx-Antrieb. Der Torx-Antrieb bietet ein formschlüssiges Einrasten und eine schnelle Lokalisierungsmethode, was ein Antriebsmoment überträgt, das weniger Abwärtsdruck erfordert. Sie bieten zudem eine gute Montageoptik und sind ideal für die Präsentation fertiger Produkte.

Diese Schrauben sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. M8-Größen haben einen reduzierten Torx-Antrieb. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 14583. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Linsenkopf

Auf Lager In Produktion

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Der Grund dafür ist, dass diese Schrauben fest in an ihrem Platz bleiben und sich nicht von dem Bausatz lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Platten und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben hat einen Linsenkopf und Torx. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Sie bieten eine hervorragende Einpassungsoption für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie in der Regel von ISO 14583, denenzufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 316, 1.4401
  • Zugfestigkeit: 480 N/mm²
  • Dehngrenze min. 200 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Senkkopf

Auf Lager In Produktion

Unverlierbare Schrauben sind sichere Verbindungselemente und entsprechend konzipiert, um mit der Komponente, in die sie installiert sind, verbunden zu bleiben, selbst dann, wenn sie vollständig gelockert werden. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind eine beliebte Wahl für Anwendungen, bei denen Schrauben häufig entfernt werden müssen oder wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Der Grund dafür ist, dass diese Schrauben fest in an ihrem Platz bleiben und sich nicht von dem Bausatz lösen. Diese Schrauben kommen häufig bei Elektronikzubehör, Industriemaschinen, Schaltschränken, Platten und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Das Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Senkkopf und Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie unterstützen die Erfüllung der Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie der Anforderungen von ISO 1207, denenzufolge Befestigungen an feststehenden Schutzeinrichtungen oder Anwendungen fixiert bleiben müssen, wenn sie entfernt werden.

Die Schrauben sind aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und leicht magnetisch ist.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben aufgrund ihres geringeren Schaftdurchmessers nicht mit dem Drehmoment angezogen werden sollten, das für identische Schrauben mit der gleichen Gewindegröße empfohlen wird.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm²
  • Dehngrenze min. 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 4762. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet – allgemein entsprechend ISO 1207. Unverlierbare Schrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Diese Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Unterlegscheiben mit Gewinde

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Unverlierbarkeitsscheiben hat ein sehr flaches Gewinde auf dem Innendurchmesser. Das bedeutet, dass sie angeschraubt werden können, und sobald sie am Gewinde vorbei sind, trennen sie sich nicht von der unverlierbaren Schraube oder dem Bolzen.

So installieren Sie eine Baugruppe aus unverlierbarer Schraube und Unterlegscheibe:
1) Führen Sie die unverlierbare Schraube in die Plattenbohrung ein.
2) Schrauben Sie die Scheibe auf die Schraube, über den Gewindeteil hinaus, um die Schraube in der Platte festzuhalten.

Die Unterlegscheiben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 und AISI 316, 1.4401
  • Oberflächenoptionen: brüniert, verzinkt und Titan (Klassen 2 und 5)

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Schrauben mit integriertem O-Ring sind eine Art von Befestigung mit Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.

Dieses Sortiment an Dichtschrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant und einen integrierten O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Die Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über einen Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen. Diese Zylinderschrauben sind mit zwei verschiedenen niedrigen Kopfoptionen erhältlich.

Die erste Option trägt dazu bei, die insgesamte Höhe des Schraubenkopfes zu reduzieren, was bedeutet, dass kein Senken wie bei Flachkopfschrauben erforderlich ist. Die zweite Option hat ein extrem niedriges Profil und erfordert kein Kegelsenkbohrloch. Diese Schrauben eignen sich bestens für Maschinen- und Geräteanwendungen mit minimalem Spielraum.

Zylinderschrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit: 350 N/mm² und 400 N/mm² (außer für M2 – 220 N/mm²)

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)