Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kurzkopf Mechanische Komponenten Schrauben mit großem Kopf

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über einen Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen. Diese Zylinderschrauben sind mit zwei verschiedenen niedrigen Kopfoptionen erhältlich.

Die erste Option trägt dazu bei, die insgesamte Höhe des Schraubenkopfes zu reduzieren, was bedeutet, dass kein Senken wie bei Flachkopfschrauben erforderlich ist. Die zweite Option hat ein extrem niedriges Profil und erfordert kein Kegelsenkbohrloch. Diese Schrauben eignen sich bestens für Maschinen- und Geräteanwendungen mit minimalem Spielraum.

Zylinderschrauben werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.


  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit: 350 N/mm² und 400 N/mm² (außer für M2 – 220 N/mm²)

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)