Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnellmontage Verriegelnd Griffmuttern

 (179 Produktgruppen)


Kreuzschlitzschrauben-Kappen

Diese Kappen schützen freiliegende Kreuzschlitzschrauben vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Sie sind einfach zu installieren, indem Sie sie einfach aufklopfen. Können für Schaltschränke und Schaltanlagen verwendet werden.Zum Schutz freiliegender Kreuzschlitzschrauben vor Staub und Schmutz entwickelt.Leichte Montage durch einfaches Aufdrücken auf den SchraubenkopfWerden für Schaltschränke, Schaltanlagen und Anwendungen in der Industrie verwendet. Material: PE-HD, LDPE - PIR Farbe: Beige, Elfenbein, Weiß, Teak, Hellbraun, Dunkelbraun, Schwarz Seriennummer: SR1806

Kugelkappen

Kugelkappen haben eine ausgezeichnete Festigkeit, halten sicher durch simples Aufdrücken und werten das Design des Möbelbeins auf. Ideal für Möbel; sie schützen sie vor Beschädigungen und dienen gleichzeitig als ästhetisch ansprechende Abdeckung oder Abschluss.

  • It has high strength and secure press fit.
  • Ideal for furniture, craft or architectural projects.
  • It can also be used as a decorative top or finial.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1634

Kunststoffrohrschutzkappen - PCR

Kunststoffrohrschutzkappen bieten effektiven Schutz für Rohre und Leitungen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden. Sie verfügen über ein Lüftungsloch, das je nach atmosphärischen Bedingungen des Einsatzortes eine Druckentlastung ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPEPCR

LPG-Gaskappen

LGP-Kappen wurden in Zusammenarbeit mit der LPG-Industrie entwickelt, um schädliche Gaslecks zu vermeiden. Sorgen für eine feste Abdichtung von Zylindern, Ventilen und Anschlüssen, selbst in rauen Umgebungen. Verhindern das Eindringen von Schadstoffen in die Anwendungen. Gekennzeichnet mit Ein- und Ausbauanweisungen.

  • Its design incorporates a strap to help prevent loss and ease of replacement.
  • It prevents debris and contaminants from entering the application.
  • It is used in warehousing, construction, and automotive industry.
Material: HDPE;LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1085

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Schützen DKO-Verschraubungen während des Transport, der Lagerung und der Verarbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen.Das flexible Ende passt fest in die DKO-Drehmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Werden häufig verwendet, um die Anforderungen von Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigungsindustrie und dem Maschinenbau zu erfüllen. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen PCR

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die auslaufsichere Dichtung und die sichere Verbindung verhindern effektiv das Auslaufen oder den Verlust von Flüssigkeit, was das Risiko von Schäden an Geräten, Produktivitätsverlusten und Sicherheitsproblemen verringert. Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTSFL2PCR

Maskierungskappen mit Flansch

Maskierungskappen mit Flansch sind als Kappen mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe gedacht, um Öffnungen am Boden abzudecken oder, wenn als Stopfen verwendet, Bohrungen zu verschließen.. Schützen vor Lösungsmittlen, Schleifmitteln und sind für Temperaturen bis zu +250ºC geeignet.Diese Maskierungskappen mit Flansch können als Schutzkappen für Enden mit und ohne Gewinde verwendet werden.Durch die integrierte Unterlegscheibe wird auch die Fläche rund um das Anwendungsteil oder die Bohrung abgedeckt.Können umgedreht auch zum Verschließen von Bohrungen verwendet werden. Material: Silikon Farbe: Grau, Natur, Lila, Gelb, Schwarz, Rot, Pink, Grün Seriennummer: SR5756

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskierungsschlauch in Sternform

Durch ihr spezielles Design eignen sich Maskierungsschläuche in Sternform ideal für lange Bolzen und Stifte. Dank ihrer Flexibilität lassen sie sich leicht anbringen und entfernen. Passen über Gewindestangen, Rohre ohne Gewinde und andere unregelmäßige Formen.

  • A masking solution that is ideal for long studs and pins, where caps are too short.
  • Flexible and fits easily on to tight diameters.
  • Fits over threaded studs, non-threaded tubes or irregular shapes.
Material: Silikon Farbe: Grün, Blau, Weiß, Gelb, Rot Seriennummer: SR1051

Maskierungsstopfen aus Papier

Maskierungsstopfen aus Papier dienen zum Verschließen von Öffnungen beim Lackieren, Beschichten oder bei der Oberflächenbehandlung. Sie sind aus hochwertigem Papier hergestellt und bieten hervorragende Flexibilität und Strapazierfähigkeit. Sie sind beständig gegen Chemikalien. Ideal für die Verwendung auf Metall-, Kunststoff-, Glas- und Holzoberflächen.

  • Designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes.
  • Allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes.
Material: Krepppapier Farbe: Braun Seriennummer: SR6113

Maskierungsstopfen mit Flansch

Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Maskierungszugstopfen

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Mini-Kabelhalter

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Muldenschloss - abschließbar

Diese Muldenschlösser sind hochbelastbare Druckschlösser, die sich am besten für große Schränke eignen. Die Schlösser können von innen durch Bewegen der Zunge geöffnet werden. Für den Zuschlagmechanismus ist eine Verriegelungsvorrichtung erforderlich, die unter der Artikelnummer 016A71E zu bestellen ist. Eine Auswahl an Materialien, gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, sowie die Schutzart IP54 bieten eine Lösung für die jeweilige Anwendungsumgebung und zusätzliche Sicherheit.

Seriennummer: SR5538 ,SR5548

NPT-Gewindestopfen

NPT-Gewindestopfen werden zum Abdichten und Schützen von Rohrenden und Anschlüssen mit BSP- und NPT-Gewinde verwendet. Das robuste Design sorgt dafür, dass sie hohem Druck, hohen Temperaturen und Beschädigungen während der Lagerung und des Transports standhalten. Die konische Form ermöglicht einen dichten, leckagefreien Sitz über verschiedene Innendurchmesser hinweg.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Material: LDPE Farbe: Blau Seriennummer: SR1114

Nietfüße

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Nietkappen

Nietkappen sitzen fest auf Blindnieten. Sie bieten Schutz vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Finish bei Schrauben. Für die Installation sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Werden in der Automobilindustrie und in industriellen Anwendungen eingesetzt.Entwickelt, um Schutz und einen ordentlichen Abschluss für Schrauben zu bieten.Bieten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz, Beschädigungen und Korrosion.Für Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Möbel- und Haushaltsgeräteindustrie. Material: LDPE - PIR, HDPE Farbe: Braun, Schwarz, Weiß, Grau, Beige Seriennummer: , SR1814, SR1804

O-Ring-Kappen

Unser Sortiment an O-Ring-Kappen wurde zum Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen entwickelt.

Das Design dieser Kappen zeichnet sich durch eine größere Gesamtlänge für zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen aus. Außerdem verfügen sie über einen eingeformten Sicherungsring im Boden, der unter dem Bund des Anschlusses einrastet, damit die Kappe während Transport und Bearbeitung sicher an ihrem Platz bleibt.

Unser Sortiment ist sowohl für UNF- als auch für JIC-Gewindegrößen geeignet.

  • Entwickelt für den Schutz von ORF-Gewinden in Hydraulikverbindungen.
  • Die größere Gesamtlänge sorgt für zusätzlichen Schutz.
  • Geeignet für UNF- und JIC-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

O-Ring-Kappen PCR

O-Ring-Kappen sind speziell für den Schutz der Stifte von Magnetventilen konzipiert. Die einfach zu montierende Kappe umschließt die Stifte und sichert sie im geformten Innenrand.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFSTPCR

Ovale Abschlusskappen

Ovale Abschlusskappen sorgen für zusätzliche Stabilität, schützen den Boden und verleihen Equipment ein ordentliches Finish. Decken scharfe Rohrkanten und ovale Stuhlbeine ab und bieten Stoß- und Verschleißfestigkeit. Sie sind flexibel und ermöglichen eine einfache Anwendung.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1522

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Parallele Schutzstopfen

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Parallele Schutzstopfen PCR

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Parallele Schutzstopfen mit Abziehlasche - PCR

Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR

Pfostenkappen

Pfostenkappen sind Schutzabdeckungen für Zaunpfosten oder Rohre. Bieten Schutz vor Witterungsschäden und verhindern die vorzeitige Abnutzung von Anwendungen. Wenden im privaten und gewerblichen Bereich eingesetzt.Entwickelt, um Zaunpfosten, Rohre und Schläuche abzudecken.Schützen vor Witterungsschäden, Schmutz oder Feuchtigkeit.Einfach und schnell zu montieren bzw. zu entfernen. Material: PE Farbe: Weiß Seriennummer: SRF0011

  • von 8