Menü Suche

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen PCR

In Produktion

Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die auslaufsichere Dichtung und die sichere Verbindung verhindern effektiv das Auslaufen oder den Verlust von Flüssigkeit, was das Risiko von Schäden an Geräten, Produktivitätsverlusten und Sicherheitsproblemen verringert. Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTSFL2PCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L D Gewindegröße h d Kaufen
0,1278 € - 0,1988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
0,1975 € - 0,3073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M42x2
0,081 € - 0,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12x1.5
0,1265 € - 0,1968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20x1.5
0,0876 € - 0,1363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16x1.5
0,1784 € - 0,2776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M30x2
0,1235 € - 0,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18x1.5
0,1519 € - 0,2364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24x1.5
0,2005 € - 0,3119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M45x2
0,3657 € - 0,569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M52x2
0,0852 € - 0,1325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14x1.5
0,1753 € - 0,2727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M26x1.5
0,1874 € - 0,2915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36x2
Stopfen 21.8 mm LDPE - PCR Grün

20750183

Preisbereich
0,1988 € - 0,1278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gewindegröße
    M22x1.5
Stopfen 41.5 mm LDPE - PCR Grün

20750237

Preisbereich
0,3073 € - 0,1975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M42x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 11.8 mm LDPE - PCR Grün

20750138

Preisbereich
0,1261 € - 0,081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 19.8 mm LDPE - PCR Grün

20750176

Preisbereich
0,1968 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 15.8 mm LDPE - PCR Grün

20750152

Preisbereich
0,1363 € - 0,0876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 29.5 mm LDPE - PCR Grün

20750213

Preisbereich
0,2776 € - 0,1784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M30x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 17.8 mm LDPE - PCR Grün

20750169

Preisbereich
0,1921 € - 0,1235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M18x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 23.8 mm LDPE - PCR Grün

20750190

Preisbereich
0,2364 € - 0,1519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 44.5 mm LDPE - PCR Grün

20750244

Preisbereich
0,3119 € - 0,2005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M45x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 51.5 mm LDPE - PCR Grün

20750251

Preisbereich
0,569 € - 0,3657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M52x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 13.8 mm LDPE - PCR Grün

20750145

Preisbereich
0,1325 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M14x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 25.8 mm LDPE - PCR Grün

20750206

Preisbereich
0,2727 € - 0,1753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M26x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen 35.5 mm LDPE - PCR Grün

20750220

Preisbereich
0,2915 € - 0,1874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M36x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000