Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnellmontage UNF-Gewinde Warenlagerung & Transportschutz

 (17 Produktgruppen)


Bolzenschutzkappen

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, PE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: PE-LD
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Ezeplugs

Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.Mit einer mittigen oder seitlichen Zuglasche, mit der sie einfach in Gewindebohrungen eingeführt und wieder entfernt werden können.Die Stopfen schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.Durch das patentierte Design zur Schnellmontage sind sie einfach zu installieren und halten durch einfaches Einschieben an ihrem Platz. Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1055

Kappen mit Abreißlasche

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Kappen mit Abreißlasche PCR

Kappen mit Abreißlasche bieten dank ihres speziellen Laschen-Designs eine schnell zu montierende und schnell zu entfernende Lösung. Sie schützen Bauteile effektiv vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen der Verunreinigung. Geeignet für verschiedene Anwendungen, u. a. für Hydraulikrohre und -leitungen, Hydraulikanschlüsse und allgemeinen Rohrendenschutz. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für die Spezialfahrzeugindustrie und andere Fertigungssektoren.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTLSPCR

Kappen mit Flansch

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard PCR

Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR

Konische Stopfen mit Ringlasche - PCR

Konische Stopfen mit Ringlasche sind für eine einfache Entfernung und Installation konzipiert. Das konische Profil sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit. Die Stopfen bieten Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Mit einer stabilen Ringlasche für eine bessere Handhabung beim Entfernen des Stopfens. Nachdem der Stopfen eingesetzt wurde, deckt der Ring die Innenwände des Anwendungsteils ab und bietet so zusätzlichen Schutz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCFPCR

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnappbefestigungsstopfen PCR

Schnappbefestigungsstopfen bieten effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit während der Fertigung, Lagerung und des Transports und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch einen leichten Druck rastet der Stopfen mithilfe der integrierten Rippe ein und lässt sich so leicht anbringen und entfernen. Das Kreuzschlitz-Feature ermöglicht die Entfernung mit einem Werkzeug, das den Stopfen herausdreht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPPCR

Schnellmontage-Kappen

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Schnellmontage-Kappen PCR

Schnellmontage-Kappen bieten allgemeinen Schutz für metrische, BSP- und UNF-Gewinde vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Die Presspassform ermöglicht eine einfache manuelle Anbringung und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fertigung sowie bei Lagerung und Transport von Bauteilen. Diese Serie stellt eine kostengünstige Alternative zu Kappen mit Gewinde dar.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFBPCR

Schraubenschutzkappen

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Weiche gerändelte Kappen

Weiche gerändelte Kappen sind eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, bei der Montage oder beim Transport zu schützen. Sie haben eine gerändelte Außenseite und sind aus weichem, haltbarem TPE gefertigt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE, , PE-LD
Farbe: Blau, , Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse: