Menü Suche

Konische Stopfen mit Ringlasche - PCR

In Produktion

Konische Stopfen mit Ringlasche sind für eine einfache Entfernung und Installation konzipiert. Das konische Profil sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit. Die Stopfen bieten Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Mit einer stabilen Ringlasche für eine bessere Handhabung beim Entfernen des Stopfens. Nachdem der Stopfen eingesetzt wurde, deckt der Ring die Innenwände des Anwendungsteils ab und bietet so zusätzlichen Schutz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCFPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H d2 Gewindegröße d1 Kaufen
0,0787 € - 0,0875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
GAS 3/8"
0,1071 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,1562 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
GAS 1"
0,0752 € - 0,0835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0847 € - 0,0941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0715 € - 0,0794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,10 € - 0,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,1144 € - 0,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0829 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0787 € - 0,0875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,082 € - 0,0912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0787 € - 0,0875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1433 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,043 € - 0,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
GAS 1/8"
0,0357 € - 0,0397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,043 € - 0,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1144 € - 0,1271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
GAS 3/4"
0,0812 € - 0,0902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0715 € - 0,0794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0357 € - 0,0397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 2
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Grün

20747817

Preisbereich
0,0875 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    GAS 3/8"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Grün

20747862

Preisbereich
0,119 € - 0,1071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Grün

20747916

Preisbereich
0,1736 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    GAS 1"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Grün

20747930

Preisbereich
0,0835 € - 0,0752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Grün

20747978

Preisbereich
0,0941 € - 0,0847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Grün

20747787

Preisbereich
0,0794 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Grün

20747848

Preisbereich
0,1111 € - 0,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Grün

20747893

Preisbereich
0,1271 € - 0,1144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Grün

20747961

Preisbereich
0,0922 € - 0,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20747800

Preisbereich
0,0875 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Grün

20747954

Preisbereich
0,0912 € - 0,082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Grün

20747824

Preisbereich
0,0875 € - 0,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Grün

20747909

Preisbereich
0,1592 € - 0,1433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20747756

Preisbereich
0,0477 € - 0,043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    GAS 1/8"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Grün

20747732

Preisbereich
0,0397 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Grün

20747763

Preisbereich
0,0477 € - 0,043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Grün

20747886

Preisbereich
0,1271 € - 0,1144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    GAS 3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Grün

20747947

Preisbereich
0,0902 € - 0,0812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Grün

20747770

Preisbereich
0,0794 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    GAS 1/4"
  • Farbe
    Grün
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Grün

20747749

Preisbereich
0,0397 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    39235