Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

REACH Schnellmontage

 (10 Produktgruppen)


Endabdeckkappen

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Hitzebeständige Karosseriestopfen

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Material: TPG, TPE/TPV – PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1765

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Runde Vinyl-Endkappen

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Schutzkappen für Ringstutzen PCR

Dieses Sortiment an Kappen ist für Ringstutzen konzipiert. Sie werden über den Ringstutzen geschoben und bieten eine Schutzabdeckung während Lagerung, Transport und Prüfung. Dies hilft, das Eindringen von Verunreinigungen und Flüssigkeitsrückständen zu verhindern, die auslaufen und das Hauptbauteil beschädigen könnten. Der Ringstutzen schützt den Ringstutzenanschluss, indem er die Verbindung zum Hydraulikschlauch sichert, der mit der Fluidleitung verbunden ist.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTOPCR

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schutzkappen für Schnellkupplung PCR

Schutzkappen für Schnellverbinder dienen dem Schutz der Außengewinde von Schnellkupplungen, die den SAE-Standards entsprechen. Sie werden in hydraulischen Anwendungen eingesetzt, um Bauteile vor Staub, Feuchtigkeit, Stoßschäden und Flüssigkeitsrückständen zu schützen, die das Hydrauliksystem während der Fertigung, Prüfung, Lagerung und des Transports beeinträchtigen könnten. Sie verfügen über eine lange Mittel-Lasche, die einen festen Griff und so eine einfache Entfernung ermöglicht, was sie besonders wichtig für Fluidanwendungen macht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRQCFPCR

Vierkantkappen

Vierkantkappen schützen Vierkantrohre und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes und glänzendes Finish. Das flexible Material sorgt für eine gute Passform und einen festen und sicheren Sitz.Ideale Veredelung für Rohrprodukte.Flexibles Material, das eine einfache Montage ermöglicht.Schützen Rohre vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1523

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse: