Menü Suche

Karosseriestopfen

Auf Lager

Karosseriestopfen dienen zum Verschließen von Plattenhohlräumen und zum Abdichten von Öffnungen oder Löchern und schützen vor scharfen Kanten. Die Stopfen bieten ein sauberes Finish. Sorgen außerdem für einen sicheren Sitz durch einfaches Eindrücken. Können Temperaturen von -40 C bis 135 C standhalten.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Material: TPG, TPE, Silikon Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 HB, UL94 V-0Seriennummer: SR1851, SRBP, SRLTP

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d T2 Material D T1 Typ Kaufen
0,3902 € - 0,4246 € 5244 Auf Lager
12.7 mm
3.2 mm
Silikonkautschuk
3.2 mm
0,7302 € - 0,7302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
3.2 mm
Silikonkautschuk
3.2 mm
0,3568 € - 0,3568 € 21823 Auf Lager
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,4634 € - 0,5036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3902 € - 0,4246 € 42000 Auf Lager
22.2 mm
3.2 mm
Silikonkautschuk
3.2 mm
0,472 € - 0,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
3.2 mm
Silikonkautschuk
3.2 mm
1,0879 € - 1,1104 € 4936 Auf Lager
15.9 mm
3.2 mm
Silikonkautschuk
3.2 mm
0,4361 € - 0,4763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
1,2267 € - 1,4764 € 1966 Auf Lager
27.8 mm
3.2 mm
Silikonkautschuk
3.2 mm
1,0352 € - 1,0352 € 8783 Auf Lager
34.9 mm
3.2 mm
Silikonkautschuk
3.2 mm
0,2539 € - 0,2898 € 130 Auf Lager
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,6442 € - 0,6442 € 7000 Auf Lager
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
10311011 0,3311 € - 0,3311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3452 € - 0,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3114 € - 0,3601 € 1345 Auf Lager
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Karosseriestopfen 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10014219

Preisbereich
0,4246 € - 0,3902 €

Lagerbestände
5244 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk
Karosseriestopfen 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10014233

Preisbereich
0,7302 € - 0,7302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk
Karosseriestopfen 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Schwarz

10311004

Preisbereich
0,3568 € - 0,3568 €

Lagerbestände
21823 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
Karosseriestopfen 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Schwarz

10311035

Preisbereich
0,5036 € - 0,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
Karosseriestopfen 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10160244

Preisbereich
0,4246 € - 0,3902 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk
Karosseriestopfen 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10014226

Preisbereich
0,5093 € - 0,472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk
Karosseriestopfen 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10160268

Preisbereich
1,1104 € - 1,0879 €

Lagerbestände
4936 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk
Karosseriestopfen 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Schwarz

10000670

Preisbereich
0,4763 € - 0,4361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
Karosseriestopfen 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10014202

Preisbereich
1,4764 € - 1,2267 €

Lagerbestände
1966 Auf Lager
Merkmale
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk
Karosseriestopfen 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikonkautschuk Schwarz

10160251

Preisbereich
1,0352 € - 1,0352 €

Lagerbestände
8783 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Silikonkautschuk
Karosseriestopfen 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Schwarz

10107980

Preisbereich
0,2898 € - 0,2539 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
Karosseriestopfen 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Schwarz

10000687

Preisbereich
0,6442 € - 0,6442 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
Karosseriestopfen 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Schwarz

10311011

Preisbereich
0,3311 € - 0,3311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
Karosseriestopfen 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Schwarz

10311042

Preisbereich
0,3452 € - 0,3452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE
Karosseriestopfen 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Schwarz

10311028

Preisbereich
0,3601 € - 0,3114 €

Lagerbestände
1345 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    TPE