Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Außengewinde Rändelschrauben

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Unverlierbare Rändelschrauben, hoher Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.

Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.

Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf mit Schlitz

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf mit Schlitzantrieb. Schlitzantriebe eignen sich für Standard-Schlitzschraubendreher und erfordern weniger Abwärtsdruck beim Montieren von Teilen als solche mit vertieften Öffnungen. Ein ordnungsgemäß passender Schlitzschraubendreher sollte verwendet werden, um Abrutschen zu minimieren.

Diese Schrauben sind eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde. Sie werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet. Sie werden häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.

Die Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine bevorzugte Wahl für Bau- und Automobilanwendungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Schrauben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser haben und nicht bis zum empfohlenen Drehmoment für eine gleichwertige Schraube mit der angezeigten Gewindegröße angezogen werden sollten.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305
  • Zugfestigkeit 550 N/mm²
  • Dehngrenzenminimum: 190 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)