Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS Nylon 65°C

 (3 Produktgruppen)


Abdeckkappen

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Runde Abschlusskappen - Standard

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082