Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

IP rated Mit Schlüssel Nicht verriegelnd

 (12 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Drehriegel

Auf Lager In Produktion

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel - Schnellverschluss

Auf Lager In Produktion

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager In Produktion

Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel - Feder/IP65

Auf Lager In Produktion

Die beliebten Drehriegel werden für Schränke und Gehäuse verwendet, die eine Vibrationskontrolle erfordern. Das Gehäuse ist mit einer internen Feder ausgestattet, um eine Kompression von 1,5 mm zu gewährleisten. Ein O-Ring sorgt für die Abdichtung zwischen der Feder und der Betätigung. Dieses IP65-Sortiment bietet eine umfangreiche Kombination von Materialien und Oberflächen sowie eine Auswahl an Greifweiten für viele Anwendungen. Die Zungen drehen sich aufgrund der Anschlaglippe nicht über eine Vierteldrehung hinaus.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager In Produktion

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelverschluss - Lift & Turn

Auf Lager In Produktion

Hebe- und Zylinder-Drehriegel (Schlösser), die durch einfaches Heben und Drehen betätigt werden und eine Druckwirkung haben. Sie lassen sich leicht mit einem Bügel oder einer Schnappbefestigung montieren.

Diese Riegel profitieren von einem flachen Griff, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Außerdem lässt sich der Griff ganz einfach verstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Das Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Reihe einzigartiger Eigenschaften haben. Hebe- und Zylinder-Drehriegel können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z. B. für elektrische Schalttafeln, Maschinenabdeckungen, Eisenbahn- und Baumaschinen.

Das Sortiment umfasst Kompressionsschlösser mit 5 mm Kompression, Schwenkgriffe in verschiedenen Größen, die federbelastet sind und mit einem Druckknopf bedient werden können, sowie Ganzmetallvarianten. Außerdem gibt es Schwellverschlüsse, die die Leistung unter Vibrationsbedingungen optimieren, und Dreipunkt-Stangenverschlüsse mit integriertem Getriebe für Mehrpunktverriegelung.

Merkmale

  • Linker Türanschlag und Rechter Türanschlag
  • Optionen mit und ohne Drehriegel und/oder Betätigungen verkauft
  • Folgende Schlosstypen stehen zur Auswahl: Kein Schlüssel, gleichschließend (einschließlich Hochsicherheitsoptionen), CH751, Euroschlüssel, verschiedenschließend, 5 mm Doppelbart und Vorhängeschloss
  • Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert (falls zutreffend)
  • Optionen mit Schlüssel sind mit einem Edelstahl-Verschluss (Staubkappe) erhältlich

Spezifikationen
  • Materialien: Zinklegierung und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Drehriegel-Materialien: Stahl und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Buchsen-/Dichtungsmaterialien: Gummi und Polyurethan (PU)
  • Oberflächen-Optionen: Matt, Pulverbeschichtung, Verchromung und Verzinkung
  • Farben: Natur (Silbern) und Schwarz
  • Optionen nach DIN-EN ISO 1043-1 und DIN-EN 1774
  • Optionen mit Schutzart IP65 und IP54
  • Optionen nach NEMA 4
  • RoHS-konforme Optionen

Wenn Sie eine individuelle Farbe oder andere Zylinder- und Betätigungs-Optionen wünschen, wenden Sie sich bitte an Essentra.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionshebelverschlüsse - Offset

Auf Lager In Produktion

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionsriegel - T-Griff

Auf Lager In Produktion

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kunststoff-Drehriegel mit Feder

Auf Lager In Produktion

Vierteldrehverschlüsse mit Feder werden aus Polyamid hergestellt, das zu 30 % mit Glasfasern verstärkt ist. Er ist eine leichte Alternative zu unserem Sortiment an Vierteldrehverschlüssen aus Zinkdruckguss.

Das Sortiment bietet eine Auswahl an Verriegelungsoptionen, mit Kopfausführungen wie: 5 mm Doppelbart, 8 mm Vierkant, 8 mm Dreieck und Schlitz.

Die Verschlüsse werden mit einer Sicherungsmutter aus Metall geliefert, aber eine Sicherungsmutter aus Kunststoff kann separat erworben werden.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Farbe: Schwarz

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Mini-Drehriegel mit Feder

Auf Lager In Produktion

Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff

Auf Lager In Produktion

Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.

Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.

Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Verchromt und schwarz pulverbeschichtet

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Zylinder-Drehriegel - Zylinderschloss

Auf Lager In Produktion

Drehriegel dienen dazu, den Zugang zu Ihren Platten und Türen mit einer rotierenden Zunge zu verriegeln, indem der Bügel oder Halter auf der Rückseite einrastet.

Diese Schlösser bieten eine werkzeuglose Montage für eine schnelle und einfache Anbringung. Sie können an Türen mit üblicher Stärke montiert werden und sind ideal für leichte Zugangsanwendungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und Zinkdruckgusslegierung
  • Oberflächenoptionen: Pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Natur (Silber)

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)