Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rundkopf Sechskant Muttern

 (10 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Hutmuttern - Metall

Auf Lager In Produktion

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hutmuttern - Nylon

Auf Lager In Produktion

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sechskant-Stahlmuttern

Auf Lager In Produktion

Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sie werden zusammen mit Leitspindeln aus Stahl oder Edelstahl für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgänge und Aufnahme von Eigengewicht verwendet

Aufgrund ihres Materials kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sechskant-Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.

  • Material: Stahl (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 und DIN 103

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sechskantmuttern mit Flansch ‒ Kunststoff

Auf Lager In Produktion

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.

Dieses Sortiment von Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird. Sie sind geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und können wiederverwendet werden.

Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager In Produktion

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind mit einer Dichtungsfunktion konzipiert, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten. Dies minimiert das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring werden in Bohrungen mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen oder Pumpen eingesetzt.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen sechseckig geformten Kopf. Der O-Ring wird komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Die Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

  • Material: Edelstahl
  • AISI 303, 1.4305 oder AISI 316, 1.440
  • Zugfestigkeit: 550 N/mm² oder 480 N/mm²

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherungs- und Flanschmuttern ‒ Metall

Auf Lager In Produktion

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherungsmuttern

Auf Lager In Produktion

Sicherungsmuttern verhindern dank ihrer hervorragenden Anti-Vibrationseigenschaften ein Lösen der Schraube und Mutter.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager In Produktion

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standard-Sechskantmuttern ‒ Metall

Auf Lager In Produktion

Standard-Sechskantmuttern sind die gängigsten Muttern und werden mit Ankern, Bolzen, Schrauben, Gewindestiften, Gewindestangen und allen anderen Befestigungen mit Maschinengewinde verwendet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)