Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(18 Produktgruppen)
Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.
Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.
Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.
Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.
Die beliebten Drehriegel werden für Schränke und Gehäuse verwendet, die eine Vibrationskontrolle erfordern. Das Gehäuse ist mit einer internen Feder ausgestattet, um eine Kompression von 1,5 mm zu gewährleisten. Ein O-Ring sorgt für die Abdichtung zwischen der Feder und der Betätigung. Dieses IP65-Sortiment bietet eine umfangreiche Kombination von Materialien und Oberflächen sowie eine Auswahl an Greifweiten für viele Anwendungen. Die Zungen drehen sich aufgrund der Anschlaglippe nicht über eine Vierteldrehung hinaus.
Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.
Vierteldrehverriegelungen mit Feder und einer Klassifizierung nach IP 65 sind ideal für den Einsatz an Schaltschränken und Gehäusen. Mit 6 Kopfausführungen und 7 Griffweiten sowie 3 Materialoptionen wird dieses Produkt in vielen Varianten angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.
Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Hebe- und Zylinder-Drehriegel (Schlösser), die durch einfaches Heben und Drehen betätigt werden und eine Druckwirkung haben. Sie lassen sich leicht mit einem Bügel oder einer Schnappbefestigung montieren.
Diese Riegel profitieren von einem flachen Griff, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Außerdem lässt sich der Griff ganz einfach verstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Das Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Reihe einzigartiger Eigenschaften haben. Hebe- und Zylinder-Drehriegel können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z. B. für elektrische Schalttafeln, Maschinenabdeckungen, Eisenbahn- und Baumaschinen.
Das Sortiment umfasst Kompressionsschlösser mit 5 mm Kompression, Schwenkgriffe in verschiedenen Größen, die federbelastet sind und mit einem Druckknopf bedient werden können, sowie Ganzmetallvarianten. Außerdem gibt es Schwellverschlüsse, die die Leistung unter Vibrationsbedingungen optimieren, und Dreipunkt-Stangenverschlüsse mit integriertem Getriebe für Mehrpunktverriegelung.
Merkmale
Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.
They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.
Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.
Vierteldrehverschlüsse mit Feder werden aus Polyamid hergestellt, das zu 30 % mit Glasfasern verstärkt ist. Er ist eine leichte Alternative zu unserem Sortiment an Vierteldrehverschlüssen aus Zinkdruckguss.
Das Sortiment bietet eine Auswahl an Verriegelungsoptionen, mit Kopfausführungen wie: 5 mm Doppelbart, 8 mm Vierkant, 8 mm Dreieck und Schlitz.
Die Verschlüsse werden mit einer Sicherungsmutter aus Metall geliefert, aber eine Sicherungsmutter aus Kunststoff kann separat erworben werden.
Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.
Feste und verstellbare T-Griff-Druckverschlüsse, die mit einer voreingestellten Druckkraft von bis zu 6 mm versehen sind. Ideal für Schränke, die bei Vibrationen besser abdichten müssen.
Die Schlösser werden von Hand bedient und sind sowohl verriegelnd (CH 751 Edelstahlverschluss) als auch nicht verriegelnd (ohne Zylinder). Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Die Schlösser werden außerdem mit einer Gummidichtung geliefert. Die Drehriegel sind separat erhältlich.
Die verstellbaren Riegel haben eine Vierteldrehung und eine große Greifweite mit einer verstellbaren Mutter.
Dieses Sortiment von Zylinder-Drehriegeln eignet sich für Schaukästen, Sicherheitsschränke und Vorratsschränke. Es wird eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen sowie Varianten mit unterschiedlichen Greifweiten angeboten, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.