Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Tischbeine Klebeband

 (2 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Hochleistungsklebebänder als Stücke

Auf Lager In Produktion

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In drei Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Durch die vorgeschnittenen Stücke wird die Anwendung einfach – nur abziehen und anbringen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: Transparent: -29C bis 148C, Weiß: -29C bis 115C, Grau: -29C bis 115C; Anwendungen: Geräte - Ersatz von mechanischen Befestigungen bei privaten und gewerblichen Geräten. Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen, Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse, Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung, HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen, Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Auf Lager In Produktion

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)