Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon Tannenbaumbefestigung Kabelschellen

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

Auf Lager In Produktion

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager In Produktion

Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Auf Lager In Produktion

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

U-Schellen zum Einrasten

Auf Lager In Produktion

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)