Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ANSI Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen Kabelclips

 (1 Produktset)

Liste Rasteransicht

Adhesive Raised Face Flange Protectors

Auf Lager In Produktion

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)