Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

AISI NEMA Hebelverschluss

 (3 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Drehspannverschluss

Auf Lager In Produktion

Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelverschluss - Lift & Turn

Auf Lager In Produktion

Hebe- und Zylinder-Drehriegel (Schlösser), die durch einfaches Heben und Drehen betätigt werden und eine Druckwirkung haben. Sie lassen sich leicht mit einem Bügel oder einer Schnappbefestigung montieren.

Diese Riegel profitieren von einem flachen Griff, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Außerdem lässt sich der Griff ganz einfach verstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Das Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Reihe einzigartiger Eigenschaften haben. Hebe- und Zylinder-Drehriegel können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z. B. für elektrische Schalttafeln, Maschinenabdeckungen, Eisenbahn- und Baumaschinen.

Das Sortiment umfasst Kompressionsschlösser mit 5 mm Kompression, Schwenkgriffe in verschiedenen Größen, die federbelastet sind und mit einem Druckknopf bedient werden können, sowie Ganzmetallvarianten. Außerdem gibt es Schwellverschlüsse, die die Leistung unter Vibrationsbedingungen optimieren, und Dreipunkt-Stangenverschlüsse mit integriertem Getriebe für Mehrpunktverriegelung.

Merkmale

  • Linker Türanschlag und Rechter Türanschlag
  • Optionen mit und ohne Drehriegel und/oder Betätigungen verkauft
  • Folgende Schlosstypen stehen zur Auswahl: Kein Schlüssel, gleichschließend (einschließlich Hochsicherheitsoptionen), CH751, Euroschlüssel, verschiedenschließend, 5 mm Doppelbart und Vorhängeschloss
  • Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert (falls zutreffend)
  • Optionen mit Schlüssel sind mit einem Edelstahl-Verschluss (Staubkappe) erhältlich

Spezifikationen
  • Materialien: Zinklegierung und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Drehriegel-Materialien: Stahl und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Buchsen-/Dichtungsmaterialien: Gummi und Polyurethan (PU)
  • Oberflächen-Optionen: Matt, Pulverbeschichtung, Verchromung und Verzinkung
  • Farben: Natur (Silbern) und Schwarz
  • Optionen nach DIN-EN ISO 1043-1 und DIN-EN 1774
  • Optionen mit Schutzart IP65 und IP54
  • Optionen nach NEMA 4
  • RoHS-konforme Optionen

Wenn Sie eine individuelle Farbe oder andere Zylinder- und Betätigungs-Optionen wünschen, wenden Sie sich bitte an Essentra.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionshebelverschlüsse - Offset

Auf Lager In Produktion

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)