Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rechteckig HDPE 65°C

 (2 Produktgruppen)


Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.

  • Bietet Oberflächenschutz und verhindert das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Geeignet für Standard- oder Schwerlastanwendungen.
Material: HDPE, PA, Aluminiumlegierung Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567

Stopfen für Rechteckrohre

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse: