Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(14 Produktgruppen)
Abdeckkappen, in unterschiedlichen Materialien und Farboptionen erhältlich. Diese strapazierfähigen Abdeckungen sind zum Abdecken von Schraubköpfen konzipiert und ideal für dekorative Zwecke. Bei einer Vielzahl von Anwendungen bieten sie einen ausgezeichneten Schutz vor dem Eindringen von Schmutz.
Endkappen für Gerüste sind aufgrund ihrer leuchtenden Farben, die für eine hohe Sichtbarkeit sorgen, die ideale Lösung für die Verwendung am Ende von Gerüstrohren und für andere Anwendungen. Sie sind schnell und einfach zu handhaben und können sowohl innen als auch draußen verwendet werden. Sie sind in Gelb, Orange, Blau und Grün erhältlich und aus LDPE gefertigt.
Unsere flexiblen Rohrkappen decken eine Vielzahl von großen Durchmesserbereichen ab. Das flexible PE-Material ermöglicht eine einfachere Montage auf Rohren.
Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wandung des Stopfen-Außendurchmessers bietet eine zuverlässige Presspassung mit dem Innendurchmesser des entsprechenden Rohrs, was für einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr sorgt.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, die jeweils über flexible Rippen unterschiedlicher Größe verfügen, wodurch sie sich für eine Vielzahl von NPT- und Bohrrohrausführungen eignen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen. Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Vertiefte Kappen schützen die Kanten der Rohrschrägen und die Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sie können Kranhaken aufnehmen, um die Rohre während der Lagerung, des Transports und der Verlegung zu bewegen.
Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich. Die schwarze Variante aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) eignet sich für Anwendungen mit hoher Beanspruchung. Es ist temperaturbeständig von -30 bis +60 Grad Celsius. Die Option Polyethylen (PE) in Gelb ist hochflexibel. Das weiche Material ermöglicht eine einfache Anpassung an größere Rohrgrößen.
Konische Standardkappen und -stopfen sind Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Durch die praktische Funktion zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten einfach anbringen und entfernen. Es gibt über 300 Artikel in dieser Produktgruppe mit Größen von 2,9 mm bis 345 mm.
Diese konischen LDPE-Kappen und -Stopfen für starke Beanspruchung verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz. Durch das konische Profil kann das vielseitige Produkt mehrere Innendurchmesser schließen oder mehrere Außendurchmesser abdecken. Unser Sortiment ist entweder in Rot oder Weiß erhältlich.
Unsere Kantenschutzringe sind für eine Vielzahl von Rohren ausgelegt. Kantenschutzringe sind mit Rohrstopfen in Komplementärgrößen kombinierbar, für optimalen Schutz und Rohrverschluss. Durch den Kantenschutzring bleibt der Rohrstopfen während Handling, Transport und Lagerung fest in der Position. Der Schutzring lässt sich leicht anbringen, indem man ihn auf das Rohrende schiebt und das Klemmsystem mit Hammerschlägen festklopft. Die Schutzstopfen haben eine Tiefe von mindestens 100 mm zum Einhängen von Kranhaken. Mit Korrosionshemmer erhältlich, um das Rohrinnere vor Beschädigung durch Feuchtigkeit zu schützen. Bitte kontaktieren Sie uns, um das für Sie geeignete Klemmsystem auszuwählen.
Diese Kappen in schwerer Ausführung sind für Nennrohrgrößen geeignet und als kostengünstige, jedoch qualitativ hochwertige Ausführungen verfügbar. Sie sind aus schwarzem oder gelbem PE hergestellt. Die Innenrippen gewährleisten enge Passung und ermöglichen das Entweichen von Luftdruck. Die Kappen sind mit und ohne Lüftungsloch erhältlich.
Bei unseren Rohrschutzkappen in Standardgröße handelt es sich um Schutzkappen, die zu einem niedrigen Preis erhältlich sind, aber eine hohe Qualität aufweisen.
Diese gegossenen Kappen sind so konzipiert, dass sie den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde umschließen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Die Kappen sind mit Innenrippen versehen, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen, die ein kleines Lüftungsloch haben, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und die den ANSI- und DIN-Spezifikationen entsprechen.
Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
Die Staubschutzkappen sind zusätzliches Zubehör für Schlösser mit 20,2 x 22,2 Befestigungslöchern. Sie schützen das Schloss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, die das Schließsystem beschädigen könnten.
Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.