Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Feder Feststehend Mit Schlüssel

 (47 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Abschließbarer Standardhebelverschluss und Halter

Auf Lager In Produktion

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Auf Lager In Produktion

Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel

Auf Lager In Produktion

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel - Schnellverschluss

Auf Lager In Produktion

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel - Sicherheitsschloss

Auf Lager In Produktion

Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager In Produktion

Die Abdeckschlösser sind für große Plattenstärken wie z. B. bei Isolierplatten geeignet. Sie werden mit einem 5-mm-Doppel-Bit-Kopf angeboten und bestehen aus metallisiertem Chrom. Sie bieten einen Verschluss mit IP65-Klassifizierung und werden mit einer Gummidichtung angeboten. Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung mit Schlüssel

Auf Lager In Produktion

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter sowie zwei Standard-Euroschlüssel (5333).

Der Einbau funktioniert einfach und schnell, und das Schloss bietet zusätzliche Sicherheit und verhindert unbefugten Zugang bei gleichzeitig einfachem Zugriff, wenn es unverschlossen ist. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Schwarz, Natur

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehriegel - Feder/IP65

Auf Lager In Produktion

Die beliebten Drehriegel werden für Schränke und Gehäuse verwendet, die eine Vibrationskontrolle erfordern. Das Gehäuse ist mit einer internen Feder ausgestattet, um eine Kompression von 1,5 mm zu gewährleisten. Ein O-Ring sorgt für die Abdichtung zwischen der Feder und der Betätigung. Dieses IP65-Sortiment bietet eine umfangreiche Kombination von Materialien und Oberflächen sowie eine Auswahl an Greifweiten für viele Anwendungen. Die Zungen drehen sich aufgrund der Anschlaglippe nicht über eine Vierteldrehung hinaus.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehspannverschluss

Auf Lager In Produktion

Der Drehspannverschluss ist ideal für Schränke, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Das Schloss bietet eine Kompression von 5 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Der Cut-Out für dieses Sortiment beträgt 16,5 x 13,7 mm.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Druckschlösser mit Sicherungsmutter

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Schlössern wird mit einer Mutter befestigt. Die Druckschlösser sind geeignet für Schiebetüren, Displayvitrinen, Sicherheitsgitter und Fensterläden. Der praktische Zuhaltungsmechanismus wird durch Druck auf den Zylinder verschlossen und durch den Schlüssel geöffnet. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Fixierringe

Auf Lager In Produktion

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Griffschlösser ‒ L-Griff

Auf Lager In Produktion

Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager In Produktion

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder

Auf Lager In Produktion

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelspannverschlüsse und Halter ‒ Kunststoff und Gummi

Auf Lager In Produktion

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelverschluss - Lift & Turn

Auf Lager In Produktion

Hebe- und Zylinder-Drehriegel (Schlösser), die durch einfaches Heben und Drehen betätigt werden und eine Druckwirkung haben. Sie lassen sich leicht mit einem Bügel oder einer Schnappbefestigung montieren.

Diese Riegel profitieren von einem flachen Griff, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Außerdem lässt sich der Griff ganz einfach verstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Das Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Reihe einzigartiger Eigenschaften haben. Hebe- und Zylinder-Drehriegel können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z. B. für elektrische Schalttafeln, Maschinenabdeckungen, Eisenbahn- und Baumaschinen.

Das Sortiment umfasst Kompressionsschlösser mit 5 mm Kompression, Schwenkgriffe in verschiedenen Größen, die federbelastet sind und mit einem Druckknopf bedient werden können, sowie Ganzmetallvarianten. Außerdem gibt es Schwellverschlüsse, die die Leistung unter Vibrationsbedingungen optimieren, und Dreipunkt-Stangenverschlüsse mit integriertem Getriebe für Mehrpunktverriegelung.

Merkmale

  • Linker Türanschlag und Rechter Türanschlag
  • Optionen mit und ohne Drehriegel und/oder Betätigungen verkauft
  • Folgende Schlosstypen stehen zur Auswahl: Kein Schlüssel, gleichschließend (einschließlich Hochsicherheitsoptionen), CH751, Euroschlüssel, verschiedenschließend, 5 mm Doppelbart und Vorhängeschloss
  • Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert (falls zutreffend)
  • Optionen mit Schlüssel sind mit einem Edelstahl-Verschluss (Staubkappe) erhältlich

Spezifikationen
  • Materialien: Zinklegierung und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Drehriegel-Materialien: Stahl und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Buchsen-/Dichtungsmaterialien: Gummi und Polyurethan (PU)
  • Oberflächen-Optionen: Matt, Pulverbeschichtung, Verchromung und Verzinkung
  • Farben: Natur (Silbern) und Schwarz
  • Optionen nach DIN-EN ISO 1043-1 und DIN-EN 1774
  • Optionen mit Schutzart IP65 und IP54
  • Optionen nach NEMA 4
  • RoHS-konforme Optionen

Wenn Sie eine individuelle Farbe oder andere Zylinder- und Betätigungs-Optionen wünschen, wenden Sie sich bitte an Essentra.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hohes Eckscharnier aus Metall

Auf Lager In Produktion

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionshebelverschlüsse - Offset

Auf Lager In Produktion

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionsriegel - T-Griff

Auf Lager In Produktion

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionsriegel - mit Knebelbetätigung

Auf Lager In Produktion

Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar/Knebelbetätigung

Auf Lager In Produktion

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kunststoff-Drehriegel mit Feder

Auf Lager In Produktion

Vierteldrehverschlüsse mit Feder werden aus Polyamid hergestellt, das zu 30 % mit Glasfasern verstärkt ist. Er ist eine leichte Alternative zu unserem Sortiment an Vierteldrehverschlüssen aus Zinkdruckguss.

Das Sortiment bietet eine Auswahl an Verriegelungsoptionen, mit Kopfausführungen wie: 5 mm Doppelbart, 8 mm Vierkant, 8 mm Dreieck und Schlitz.

Die Verschlüsse werden mit einer Sicherungsmutter aus Metall geliefert, aber eine Sicherungsmutter aus Kunststoff kann separat erworben werden.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Farbe: Schwarz

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Mini-Drehriegel mit 45-Grad-Befestigung und Feder

Auf Lager In Produktion

Die Mini-Vierteldrehverschlüsse mit 45-Grad-Gehäuse sind speziell mit einer internen Feder ausgestattet, die eine Torsion von bis zu 1 mm ermöglicht.

Der Drehriegel sitzt in einem Winkel von 45 Grad zum Gehäuse. Der Riegel wird mit alternativen Griffbereichen und einer Auswahl von drei Kopfformen angeboten: 6 mm Vierkant, 7 mm Dreieck und Schlitz.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Schwarz pulverbeschichtet und verchromt

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Mini-Drehriegel mit Feder

Auf Lager In Produktion

Mini-Drehriegel sind in unterschiedlichen Kopfausführungen, Greifweiten und Typen erhältlich, für verschiedene Anwendungsanforderungen. Typ 1 verfügt über eine Feder und besteht aus einer starken Zink-Druckgusslegierung.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Mini-Drehriegel ohne Feder

Auf Lager In Produktion

Dieses Sortiment an Mini-Drehriegeln ist ohne Feder und gleichschließend. Der durch eine Mutter fixierte Typ passt in einen Ausschnitt von 16,2 x 14,2, der durch einen Clip fixierte Typ passt in einen Cut-Out von 17,2 x 14,2 mm.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)
  • von 2