Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Feststehend Metall Gerüstmaterial

 (16 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Abschließbarer Standardhebelverschluss und Halter

Auf Lager In Produktion

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Fixierringe

Auf Lager In Produktion

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder

Auf Lager In Produktion

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hebelspannverschlüsse und Halter ‒ Kunststoff und Gummi

Auf Lager In Produktion

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hohes Eckscharnier aus Metall

Auf Lager In Produktion

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Over-Centre Hebelspannverschluss mit Halterplatte

Auf Lager In Produktion

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Palettenfüße

Auf Lager In Produktion

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Premium-Hebelspannverschlüsse und Schließblech

Auf Lager In Produktion

Premium-Hebelspannverschlüsse sind in einem leicht gebogenen Design mit niedrigem Profil erhältlich; dies ist nicht nur ergonomisch ansprechend, sondern verhindert auch das versehentliche Öffnen unter Belastung und bei Schwingungen. Das hochfeste Gehäuse umschließt die gesamte funktionsfähige Hardware für einen verbesserten Manipulationsschutz. Die Betätigung mit nur einem Hebel bietet sichere Verriegelung sowie schnellen und einfachen Zugang. Die Nietverbindung verstärkt die robuste Leistung und die Widerstandsfähigkeit. Dadurch ist dieser Riegel für Anwendungen drinnen wie draußen geeignet. Die maximale Last beträgt 1200 N. Es stehen gleichschließende Ausführungen und Varianten ohne Schlüssel zur Auswahl.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Auf Lager In Produktion

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schlossgriffe

Auf Lager In Produktion

Das Sortiment der Drehriegel wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Schlossgriffen, angeboten. Diese bestehen aus Polyamidmaterial. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spannbügelverschluss und Schließblech

Auf Lager In Produktion

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spannverschluss mit Halter

Auf Lager In Produktion

Spannverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und sind strapazierfähiger als die Over-Center-Hebelspannverschlüsse. Das Sortiment ist in einer großen Auswahl an Montageoptionen, Materialien, Größen und Verriegelungen für mehr Sicherheit erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Spannverschluss mit Halter, mit Vorrichtung für Vorhängeschloss

Auf Lager In Produktion

Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl bzw. aus verzinktem Stahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Sie können mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standardhebelverschluss und Halter mit Drehverbindung

Auf Lager In Produktion

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Standardhebelverschluss und Halter mit Drehverbindung und Vorrichtung für Vorhängeschloss

Auf Lager In Produktion

Hebelverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Sie bestehen aus Edelstahl und können von Hand eingesetzt werden, sie sind schnell und einfach in der Handhabung. Sie sind für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Stellplatten

Auf Lager In Produktion

Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)