Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Tannenbaumbefestigung Zwei-Schaft-Befestigung Befestigung mit Gewinde

 (21 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager In Produktion

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager In Produktion

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

Auf Lager In Produktion

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager In Produktion

Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Auf Lager In Produktion

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Auf Lager In Produktion

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen ‒ federbelastet

Auf Lager In Produktion

Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen ‒ mini

Auf Lager In Produktion

Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – Hevi-Load

Auf Lager In Produktion

Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – Niederprofil

Auf Lager In Produktion

Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – mittlere Belastung

Auf Lager In Produktion

Große lasttragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind. Typische Anwendungen dieser Kugelrollen für mittlere Belastung: Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme, Maschinentische. Sie haben einen großen Stützbereich, größere Stabilität und eine gebohrte Lochbefestigung.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelrollen – starke Belastung

Auf Lager In Produktion

Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Distanzbolzen - Doppelverriegelung/Spreizanker/Spreizanker

Auf Lager In Produktion

Diese Abstandhalter sind einfach per Hand zu montieren. An den Enden befinden sich Spreizankerbefestigungen, die für festen Sitz sorgen. In vielen Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser, Plattenstärken und Materialien erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Distanzbolzen - Doppelverriegelung/Zwei-Schaft/Spreizanker

Auf Lager In Produktion

Diese Leiterplatten-Distanzbolzen sind einfach per Hand zu montieren. An den Enden befinden sich Spreizankerbefestigungen, die für festen Sitz sorgen. In vielen Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser, Plattenstärken und Materialien erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Distanzbolzen - Nietenbefestigung/zwei Schäfte

Auf Lager In Produktion

Diese innovativen Abstandhalter werden mit einer dazugehörigen Niete an der Platte befestigt. Wenn der Kopf des Abstandhalters nach unten gedrückt wird, spreizen die Schäfte auseinander und fixieren den Halter. Erhältlich in 13 metrischen Längen in Nylon gemäß UL94 V-2.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Distanzbolzen - Zwei-Schaft-Schnappverschluss/Zwei-Schaft-Schnappverschluss/federnd

Auf Lager In Produktion

Diese einzigartigen Halterungen wirken wie eine Feder. Der Teil ist biegsam und kann die Leiterplatte dauerhaft stützen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ Tannenbaum-Schnappbefestigung/Tannenbaum-Schnappbefestigung

Auf Lager In Produktion

Diese Abstandhalter haben an beiden Enden einen Tannenbaumclip zur sicheren Verriegelung. Sie bieten Befestigungsflexibilität, da sie für runde, Gewinde-, gestanzte oder gebohrte Sacklöcher geeignet sind.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ für Touch-Bedienung

Auf Lager In Produktion

Die Standard-Halterung mit Schnappverschluss eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten. Die integrierte Feder ermöglicht ein Durchbiegen der oberen Platte und ist für Touch-Bedienfelder geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Halterungen für Schlüssellochschlitz

Auf Lager In Produktion

Diese Leiterplatten-Distanzbolzen sind so konzipiert, dass sie in einem Schlüssellochschlitz befestigt werden können. Dies ermöglicht eine einfache Entfernung, falls erforderlich. Sie sind entweder mit Bajonettverschluss oder zweiteilig zum Einrasten erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Leiterplatten-Halterungen zum Eindrücken

Auf Lager In Produktion

Diese Abstandhalter haben eine flexible Tannenbaumbefestigung, die in runde, mit Gewinde versehene, gestanzte oder gebohrte Blindbohrungen einrastet. Sie sind als verriegelnde und nicht verriegelnde Option erhältlich.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

U-Schellen zum Einrasten

Auf Lager In Produktion

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)