Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(22 Produktgruppen)
Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.
Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.
nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.
Ideal für gängige Rundrohrgrößen.
Gelenkgleiter zum Aufstecken sind schwenkbare Gleiter mit Federeinsatz. Einsatz und Gleiter werden in einem Stück geliefert, um die Anwendung zu erleichtern. Die Gleiter sind mit einer Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss versehen und verfügen über ein Kugelgelenk zur Erzeugung einer Kippbewegung. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Unterteilen, passend für verschiedene Anwendungen.
Federeinsatzgleiter sind aus einem Stück gefertigt, um die Anwendung zu erleichtern. Die Aufsteckgleiter haben ein rundes Profil und sind in einer Reihe von Materialien und mit verschiedenen Unterteilen erhältlich, passend für unterschiedlichste Anwendungen.
Rohreinsätze sind mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich. Sie werden in das Ende der Rohre eingesetzt und sind ideal für die Befestigung von Nivellierfüßen oder Rollen.
Diese horizontalen Einsätze sind zum Einsetzen in rechteckige Rohre gedacht und sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss der Anwendung.
Kunden können aus vier Optionen wählen, die eine Vielzahl von Verbindungskonfigurationen ermöglichen. Dazu gehören;
Typ 1 hat 1 Stufe und 2 Richtungen
Typ 2 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde oben
Typ 3 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und ein Gewinde unten
Typ 4 hat 1 Stufe, 2 Richtungen und zwei Gewinde
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Leitungen. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Unser umfangreiches Sortiment ist in verschiedenen Größen und Farboptionen erhältlich.
Unser Sortiment an Gewindeeinsätzen und Gleitern ist in einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Einsätze werden in den Hohlraum am Ende von Rohren und Schläuchen eingesetzt, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu gewährleisten. Einsätze bieten außerdem einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Diese Einsätze können in einer Reihe von Standard- und Schwerlastanwendungen eingesetzt werden, sind aber ideal für Stellfüße, Kippgleiter und Rollen geeignet.
Erhältlich sind Ganzmetalleinsätze und Kunststoffeinsätze mit einer Metallmutter. Die Metallmutter sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Einstellung des Einsatzes. Die Kunststoffeinsätze sind entweder einteilig oder als zweiteiliges Formteil erhältlich. Die zweiteiligen Formteile lassen sich sauber zusammenfügen und passen in Rohre.
Vierkant-Rohreinsätze mit Gewinde werden zum Schutz vor scharfen den Kanten des Rohres und für einen ästhetischen Abschluss verwendet. Der einschiebbare Rohreinsatz ist zur Befestigung eines Fußes oder einer Rolle mit einem Gewinde ausgestattet.
Rohrverbinder werden verwendet, um eine Verbindung zwischen mehreren Rohren herzustellen. Die Rohrverbinder werden in die Rohre geschoben, es ist keine Befestigung erforderlich. Es sind Ausführungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und für eine unterschiedliche Anzahl an Rohrverbindungen verfügbar. Ideale Lösung zur Herstellung eines Rohrrahmens oder eines Rohrnetzes.
Runde Standard-Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Erhältlich in PVC oder LDPE mit unterschiedlicher Weichheit des Produkts für verschiedene Anwendungen. Die Abschlusskappen sind auch in Rot, Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Konische runde Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Das konisch zulaufende Profil ist in PVC erhältlich und ermöglicht eine größere Stabilität in der Anwendung. Die Abschlusskappen sind auch in Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild. Sie können auch als Rohrfüße verwendet werden, um Kratzer und Schäden an Produkten, die in Kontakt mit Oberflächen stehen, zu verhindern.
Dieses Sortiment ist für metrische Gewinde geeignet und bietet eine rasche und einfache Montage. Der Einsatz weist einen gerippten Schaft auf, der für zusätzlichen, formschlüssigen Halt sorgt.
Diese runden Einsätze werden aus schwarzem Polyamid (PA) hergestellt und mit einem Stahlunterteil geliefert, ideal für die Verwendung auf Teppichböden. Sie werden durch Einschieben befestigt und sind in feststehenden Ausführungen oder Varianten mit Gelenk verfügbar.
Runde Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen verfügbar. Gefederte Gewindeeinsätze und Gleiter sind verfügbar, die zur schnellen Montage auf Rohrenden verwendet werden können. Die gefederten Gewindeeinsätze sind für runde und viereckige Rohre erhältlich und die Rohrverbinder mit Federgewinde dienen als Einsätze zum Einschlagen, für die Verbindung von Rohren. Sie sind mit einem Gewinde ausgestattet, zur sicheren Schraubbefestigung. Standard-Gewindeeinsätze können entweder mit höhenverstellbaren (SR 1572) oder neigungsverstellbaren Füßen (SR 1575) benutzt werden. Die runden Einsätze des Typ 2 sind in M8 und M10 Gewindegrößen verfügbar und sie sind geeignet für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm. Einsätze mit Metallgewinde sind eine weitere Einsatzoption für starke Beanspruchung. Sie sind ideal zum Gebrauch mit verstellbaren Füßen, Gelenkeinsätzen und Rollen. Die Ausführungen mit M8 oder M10 Stahlgewinde sorgen für gute Befestigung. Das Metallgewinde ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Justierung und die zweiteiligen Formen lassen sich ordentlich zusammenfügen und in die Rohre einsetzen. Rundeinsätze mit Gewinde für hohe Beanspruchung sind ebenfalls mit Presspassung verfügbar. Sie sind zur Verwendung mit Maschinenfüßen und für starke Beanspruchungen konzipiert.
Runde Gewindeeinsätze sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Vollmetall-Gewindeeinsätze sind ideal für Anwendungen mit höheren Belastungen und bestehen aus einer Aluminium-Gusslegierung. Einsätze mit Metallgewinde sind eine weitere Einsatzoption für starke Beanspruchung. Sie sind ideal zum Gebrauch mit verstellbaren Füßen, Gelenkeinsätzen und Rollen. Die Ausführungen mit M8 oder M10 Stahlgewinde sorgen für gute Befestigung. Das Metallgewinde ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Justierung und die zweiteiligen Formen lassen sich ordentlich zusammenfügen und in die Rohre einsetzen.
Runde Möbelgleiter sind für den Einsatz als Schutzstopfen oder als Gleiter konzipiert. Der obere Teil ist abgestuft, um ein leichtes Einführen und einen sicheren Sitz zu ermöglichen. Sie sind ideal zum Schutz und zur Endbearbeitung von Rohrenden in Anwendungen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung.
Runde Rohreinsätze eignen sich für den Schutz und die Endbearbeitung von Rohrenden. Die Steckeinsätze sind entweder gerippt für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung. Eine Auswahl an Materialien und Farben steht zur Verfügung, passend für unterschiedlichste Anwendungsanforderungen.
Teflon-Gleiter werden mit Hilfe einer Schraube befestigt, um einen starken Halt an der Montagefläche zu gewährleisten. Eine Bohrung mit einem Durchmesser von 4,5 mm bietet einen Befestigungseingang für die Schraube, ohne die Unterlegscheibe zu beschädigen. Die Stahlscheibe ist mit PTFE beschichtet, um maximale Gleitfähigkeit zu gewährleisten.
Vierkant-Rohrverbinder werden verwendet, um eine Verbindung zwischen mehreren Rohren herzustellen. Die Rohrverbinder werden in die Rohre geschoben, es ist keine Befestigung erforderlich. Es sind Ausführungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und für eine unterschiedliche Anzahl an Rohrverbindungen verfügbar. Ideale Lösung zur Herstellung eines Rohrrahmens oder eines Rohrnetzes.
Quadratische Einsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen verfügbar. Standard-Viereckrippeneinsätze sind ebenfalls gerippt, um eine einfache Montage und sicheren Sitz zu gewährleisten und scharfe Kanten abzudecken. Sie sind in einer großen Auswahl an Größen, in 10 verschiedenen Farben und mit einer glänzenden oder matten Oberfläche erhältlich. Leichte Viereckeinsätze bieten ein sauberes, abgerundetes Erscheinungsbild und sind für Wanddicken von 1,0 bis 2,0 mm konzipiert. Chrombeschichtete Viereckeinsätze und rechteckige Chromeinsätze bieten zwei verschiedene verchromte Abschlussoptionen. Chrombeschichtete Einsätze bieten einen attraktiven Abschluss und eine verbesserte ästhetische Optik. Sie sind gerippt zur einfachen Montage und für einen festen Sitz. Chromeinsätze bieten einen sehr ordentlichen Abschluss mit einer Hochglanz-Chrom-Beschichtung. Sie sind entweder mit einer Chrom- oder mit einer dunklen Chromoberfläche erhältlich.
Vierkantschrägeinsätze bieten eine einfache Montage, und sind stabil sowie langlebig. Sind sind ideal für Rohrenden auf unebenen Flächen sowie für Rohre, die in einem Winkel auf Flächen treffen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.