Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(2 Produktgruppen)
Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.