Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnellmontage Sicherungsscheiben Stirnflächen-Flanschschützer

 (8 Produktgruppen)


All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Flansch-Befestigungsstopfen

Flanschbefestigungsstopfen sichern Flanschschutzscheiben an Rohrflanschen. Verfügen über ein Doppelfunktionsdesign, das Flanschschutz und Rückhaltefunktion kombiniert.Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.

  • Setzen Sie den Stopfen durch den Flanschschutz direkt in die Bolzenlöcher ein.
  • Es werden vier Stopfen für jede Stirnflächen-Flanschschutzscheibe empfohlen.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SRFLS

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Interner Flanschschutz - zylindrisch PCR

Entwickelt, um die erhöhte Dichtfläche einer Flanschverbindung während der Produktion, des Handlings und des Transports vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen. Bieten eine passgenaue Abdeckung für einen zuverlässigen Schutz der Bauteile und lassen sich einfach installieren und entfernen. Die Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedliche Rohrnennweiten abzudecken.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCXFRPCR

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben PCR

Diese Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Steck-Design. Sie verfügen über flexible Rippen, die zuverlässig für einen festen Sitz im Bohrloch sorgen. Für die Montage werden keine Befestigungselemente benötigt.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCXFPCR

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.