Menü Suche

Interner Flanschschutz - zylindrisch PCR

In Produktion

Entwickelt, um die erhöhte Dichtfläche einer Flanschverbindung während der Produktion, des Handlings und des Transports vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen. Bieten eine passgenaue Abdeckung für einen zuverlässigen Schutz der Bauteile und lassen sich einfach installieren und entfernen. Die Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedliche Rohrnennweiten abzudecken.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCXFRPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Spezifikationen d Rohr-Nenngröße D H Kaufen
0,2187 € - 0,3402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 20
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
2,8237 € - 4,3924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 200
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
0,368 € - 0,5724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 40
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
0,1972 € - 0,3068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 15
1/2"
16.0 mm
5,1461 € - 8,0051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 300
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
2,0916 € - 3,2536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 150
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
1,3034 € - 2,0276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 125
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
0,338 € - 0,5258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 32
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
0,7292 € - 1,1344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 80
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
0,2933 € - 0,4562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 25
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
0,5742 € - 0,8932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 65
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
3,8119 € - 5,9297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 250
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
1,0419 € - 1,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 100
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
0,4571 € - 0,711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DN 50
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
Stirnflächenschutz DN 20 LDPE - PCR Grün

20750718

Preisbereich
0,3402 € - 0,2187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Spezifikationen
    DN 20
Stirnflächenschutz DN 200 LDPE - PCR Grün

20750725

Preisbereich
4,3924 € - 2,8237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Spezifikationen
    DN 200
Stirnflächenschutz DN 40 LDPE - PCR Grün

20750770

Preisbereich
0,5724 € - 0,368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Spezifikationen
    DN 40
Stirnflächenschutz DN 15 LDPE - PCR Grün

20750695

Preisbereich
0,3068 € - 0,1972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Spezifikationen
    DN 15
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Stirnflächenschutz DN 300 LDPE - PCR Grün

20750756

Preisbereich
8,0051 € - 5,1461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Spezifikationen
    DN 300
Stirnflächenschutz DN 150 LDPE - PCR Grün

20750701

Preisbereich
3,2536 € - 2,0916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Spezifikationen
    DN 150
Stirnflächenschutz DN 125 LDPE - PCR Grün

20750688

Preisbereich
2,0276 € - 1,3034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5"
  • Spezifikationen
    DN 125
Stirnflächenschutz DN 32 LDPE - PCR Grün

20750763

Preisbereich
0,5258 € - 0,338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Spezifikationen
    DN 32
Stirnflächenschutz DN 80 LDPE - PCR Grün

20750800

Preisbereich
1,1344 € - 0,7292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Spezifikationen
    DN 80
Stirnflächenschutz DN 25 LDPE - PCR Grün

20750732

Preisbereich
0,4562 € - 0,2933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Spezifikationen
    DN 25
Stirnflächenschutz DN 65 LDPE - PCR Grün

20750794

Preisbereich
0,8932 € - 0,5742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2 1/2"
  • Spezifikationen
    DN 65
Stirnflächenschutz DN 250 LDPE - PCR Grün

20750749

Preisbereich
5,9297 € - 3,8119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Spezifikationen
    DN 250
Stirnflächenschutz DN 100 LDPE - PCR Grün

20750671

Preisbereich
1,6207 € - 1,0419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Spezifikationen
    DN 100
Stirnflächenschutz DN 50 LDPE - PCR Grün

20750787

Preisbereich
0,711 € - 0,4571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Spezifikationen
    DN 50