Zylindrische Stahlmuttern sind Befestigungen, die häufig zusammen mit Leitspindeln oder Kugelgewindetrieben zum Einsatz kommen, um eine Drehbewegung in einen linearen Bewegungsablauf umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.
Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1339
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | d1 tol 7H | Kontaktfläche | Steigung | d2 tol. h10 | Gewinderichtung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2729 € - 12,363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 8,2335 € - 10,9802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 4,2492 € - 5,6717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 6,9088 € - 9,2107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 7,4183 € - 9,8904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 11,0663 € - 14,7535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 9,4767 € - 12,6325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 14,9691 € - 19,9566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 8,8551 € - 11,8122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 12,3299 € - 16,441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 35,9503 € - 47,9286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 23,172 € - 30,9016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 38,3245 € - 51,0926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 62,159 € - 73,1234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 6,3585 € - 8,4724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 4,4428 € - 5,9178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 8,4882 € - 11,32 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 10,2001 € - 13,6051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Rechter Türanschlag
|
||
| 18,2401 € - 24,3158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Linker Türanschlag
|
||
| 35,2574 € - 47,0146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Linker Türanschlag
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.