Menü Suche

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
599 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 Antriebstyp r1 Kaufen
3,1894 € - 4,5549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
1.5
Edelstahl 303
14.0
Sechskant-Betätigung
0.4
2,7207 € - 3,8823 € 100 Auf Lager
10.0
M6
1.2
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
0.25
2,8735 € - 4,1065 € 93 Auf Lager
13.0
M8
1.5
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
0.4
2,4557 € - 3,5155 € 34 Auf Lager
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
10.0
Sechskant-Betätigung
0.2
2,7207 € - 3,8823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.5
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
0.25
3,9027 € - 5,5739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
1.5
Edelstahl 303
30.0
Sechskant-Betätigung
0.4
2,364 € - 3,3728 € 65 Auf Lager
9.0
M5
1.0
Edelstahl 303
8.0
Sechskant-Betätigung
0.2
3,0671 € - 4,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
1.5
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
0.4
3,1894 € - 4,5549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
1.5
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
0.4
2,8735 € - 4,1065 € 100 Auf Lager
13.0
M8
1.5
Edelstahl 303
10.0
Sechskant-Betätigung
0.4
2,5678 € - 3,6582 € 100 Auf Lager
9.0
M5
1.5
Edelstahl 303
25.0
Sechskant-Betätigung
0.2
2,2316 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
0.5
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
0.1
2,8735 € - 4,1065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
1.5
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
0.4
3,6785 € - 5,258 € 84 Auf Lager
13.0
M8
1.5
Edelstahl 303
25.0
Sechskant-Betätigung
0.4
2,2927 € - 3,2709 € 100 Auf Lager
6.0
M3
0.8
Edelstahl 303
10.0
Sechskant-Betätigung
0.1
2,2927 € - 3,2709 € 376 Auf Lager
8.0
M4
0.9
Edelstahl 303
10.0
Sechskant-Betätigung
0.2
2,2316 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
0.5
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
0.1
2,2316 € - 3,1894 € 100 Auf Lager
5.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
0.1
2,2316 € - 3,1894 € 100 Auf Lager
5.0
M2.5
0.6
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
0.1
2,2927 € - 3,2709 € 100 Auf Lager
6.0
M3
0.8
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
0.1
  • von 30
Schraube mit großem Kopf M10 14.0 Edelstahl 303

20141400

Preisbereich
4,5549 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Schraube mit großem Kopf M6 16.0 Edelstahl 303

20141806

Preisbereich
3,8823 € - 2,7207 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Schraube mit großem Kopf M8 16.0 Edelstahl 303

20141332

Preisbereich
4,1065 € - 2,8735 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M5 10.0 Edelstahl 303

20141721

Preisbereich
3,5155 € - 2,4557 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Schraube mit großem Kopf M6 16.0 Edelstahl 303

20141233

Preisbereich
3,8823 € - 2,7207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Schraube mit großem Kopf M10 30.0 Edelstahl 303

20141455

Preisbereich
5,5739 € - 3,9027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Schraube mit großem Kopf M5 8.0 Edelstahl 303

20141714

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Schraube mit großem Kopf M10 12.0 Edelstahl 303

20141394

Preisbereich
4,3918 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Schraube mit großem Kopf M10 16.0 Edelstahl 303

20141417

Preisbereich
4,5549 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Schraube mit großem Kopf M8 10.0 Edelstahl 303

20141301

Preisbereich
4,1065 € - 2,8735 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M5 25.0 Edelstahl 303

20141172

Preisbereich
3,6582 € - 2,5678 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Schraube mit großem Kopf M2 4.0 Edelstahl 303

20141479

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M8 18.0 Edelstahl 303

20141349

Preisbereich
4,1065 € - 2,8735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M8 25.0 Edelstahl 303

20141363

Preisbereich
5,258 € - 3,6785 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Schraube mit großem Kopf M3 10.0 Edelstahl 303

20141592

Preisbereich
3,2709 € - 2,2927 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Schraube mit großem Kopf M4 10.0 Edelstahl 303

20141653

Preisbereich
3,2709 € - 2,2927 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Schraube mit großem Kopf M2 5.0 Edelstahl 303

20141486

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M2.5 5.0 Edelstahl 303

20141547

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M2.5 4.0 Edelstahl 303

20141530

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Schraube mit großem Kopf M3 12.0 Edelstahl 303

20141608

Preisbereich
3,2709 € - 2,2927 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4